Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto třmenové spoje s čepem jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Čep je uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil. Takto je zajištěna stabilita a neporušenost spoje i při vysokém zatížení. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením závlačky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů při zachování jejich dlouhodobé efektivity a odolnosti.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví neb výroba.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d3 | Velikost spoje | Materiál | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 896,5478 Kč - 6 528,7304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
42.0
|
25x50
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
967,2652 Kč - 1 289,6869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
24.0
|
14x28
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
261,7043 Kč - 402,4695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x32
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
135,0652 Kč - 207,6782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.0
|
5x10
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
2 468,8434 Kč - 3 291,8739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x64
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
433,4478 Kč - 666,90 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x40
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
552,1565 Kč - 849,30 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x48
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
479,7913 Kč - 738,2739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x40
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
552,1565 Kč - 849,30 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x48
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
467,1521 Kč - 718,6956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x24
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
2 511,4695 Kč - 3 348,626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x64
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
1 832,426 Kč - 2 443,3173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
24.0
|
14x56
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
144,7304 Kč - 222,7956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.0
|
5x20
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
2 468,8434 Kč - 3 291,8739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x64
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
341,7521 Kč - 525,6391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x20
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
2 317,9173 Kč - 3 090,3913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x64
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
2 511,4695 Kč - 3 348,626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x64
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
169,513 Kč - 260,713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
10.0
|
6x12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
176,70 Kč - 271,8652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
10.0
|
6x24
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
559,8391 Kč - 861,1956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x24
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku