Menu Vyhledávání

Třmenové spoje s čepem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto třmenové spoje s čepem jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.

Čep je uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil. Takto je zajištěna stabilita a neporušenost spoje i při vysokém zatížení. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením závlačky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů při zachování jejich dlouhodobé efektivity a odolnosti.

Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví neb výroba.

  • Spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
  • Uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil.
  • Používají se jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 169
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d3 Velikost spoje Materiál d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Koupit
329,3608 Kč - 506,8043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x20
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
52.0
20.0
307,0565 Kč - 472,3565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x32
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
58.0
32.0
331,3434 Kč - 509,7782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x32
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
58.0
32.0
892,9173 Kč - 1 373,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x28
ocel nerezavějící AISI 303
14.0
72.0
28.0
2 511,4695 Kč - 3 348,626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
26.0
16x64
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
115.0
64.0
477,0652 Kč - 733,813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x40
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
72.0
40.0
1 612,6043 Kč - 2 150,1391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x56
ocel nerezavějící AISI 303
14.0
101.0
56.0
602,713 Kč - 927,1173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x24
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
62.0
24.0
602,713 Kč - 927,1173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x24
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
62.0
24.0
477,0652 Kč - 733,813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x40
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
72.0
40.0
176,70 Kč - 271,8652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
6x24
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
43.0
24.0
4 054,6826 Kč - 5 406,326 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M36
60.0
36x72
ocel
36.0
188.0
72.0
1 527,8478 Kč - 2 037,1304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24
42.0
25x50
ocel
25.0
132.0
50.0
236,9217 Kč - 364,3043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x16
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
42.0
16.0
307,0565 Kč - 472,3565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x32
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
58.0
32.0
438,6521 Kč - 674,8304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x40
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
72.0
40.0
967,2652 Kč - 1 289,6869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x28
ocel nerezavějící AISI 303
14.0
72.0
28.0
2 511,4695 Kč - 3 348,626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
26.0
16x64
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
115.0
64.0
4 896,5478 Kč - 6 528,7304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24
42.0
25x50
ocel nerezavějící AISI 303
25.0
132.0
50.0
169,513 Kč - 260,713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
6x12
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
31.0
12.0
  • z/ze 9
Klouby vidlicové s čepem M10 10x20 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194130

Cenové rozmezí
506,8043 Kč - 329,3608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194116

Cenové rozmezí
472,3565 Kč - 307,0565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193850

Cenové rozmezí
509,7782 Kč - 331,3434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x28 28.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193942

Cenové rozmezí
1 373,70 Kč - 892,9173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x64 64.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194000

Cenové rozmezí
3 348,626 Kč - 2 511,4695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193881

Cenové rozmezí
733,813 Kč - 477,0652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x56 56.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194239

Cenové rozmezí
2 150,1391 Kč - 1 612,6043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193904

Cenové rozmezí
927,1173 Kč - 602,713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193911

Cenové rozmezí
927,1173 Kč - 602,713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193898

Cenové rozmezí
733,813 Kč - 477,0652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M6 6x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194086

Cenové rozmezí
271,8652 Kč - 176,70 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x24
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M36 36x72 72.0 ocel

20193713

Cenové rozmezí
5 406,326 Kč - 4 054,6826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    36x72
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    36.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Klouby vidlicové s čepem M24 25x50 50.0 ocel

20193621

Cenové rozmezí
2 037,1304 Kč - 1 527,8478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    25x50
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x16 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194109

Cenové rozmezí
364,3043 Kč - 236,9217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194123

Cenové rozmezí
472,3565 Kč - 307,0565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194161

Cenové rozmezí
674,8304 Kč - 438,6521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x28 28.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194215

Cenové rozmezí
1 289,6869 Kč - 967,2652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x64 64.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193997

Cenové rozmezí
3 348,626 Kč - 2 511,4695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Klouby vidlicové s čepem M24 25x50 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194314

Cenové rozmezí
6 528,7304 Kč - 4 896,5478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    25x50
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Klouby vidlicové s čepem M6 6x12 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194079

Cenové rozmezí
260,713 Kč - 169,513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0