Menu Vyhledávání

Třmenové spoje s čepem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto třmenové spoje s čepem jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.

Čep je uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil. Takto je zajištěna stabilita a neporušenost spoje i při vysokém zatížení. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením závlačky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů při zachování jejich dlouhodobé efektivity a odolnosti.

Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví neb výroba.

  • Spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
  • Uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil.
  • Používají se jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 169
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d3 Velikost spoje Materiál d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Koupit
80,7913 Kč - 124,4087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.0
5x10
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
26.0
10.0
2 017,0565 Kč - 2 689,4087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
34.0
20x40
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
105.0
40.0
484,7478 Kč - 745,7087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x24
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
62.0
24.0
2 126,8434 Kč - 2 835,8739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
34.0
20x40
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
105.0
40.0
164,8043 Kč - 253,526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x28
ocel
14.0
72.0
28.0
35,1913 Kč - 54,026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x16
ocel
8.0
42.0
16.0
37,6695 Kč - 57,9913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
6x24
ocel
6.0
43.0
24.0
2 126,8434 Kč - 2 835,8739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
34.0
20x40
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
105.0
40.0
144,7304 Kč - 222,7956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.0
5x20
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
36.0
20.0
467,1521 Kč - 718,6956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x24
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
62.0
24.0
101,6087 Kč - 156,3782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x48
ocel
12.0
86.0
48.0
1 107,0391 Kč - 1 476,0521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M18
30.0
18x36
ocel
18.0
94.0
36.0
940,0043 Kč - 1 446,313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
26.0
16x32
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
83.0
32.0
332,0869 Kč - 510,7695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
26.0
16x64
ocel
16.0
115.0
64.0
3 533,7521 Kč - 4 711,6695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M27
48.0
28x56
ocel
28.0
148.0
56.0
191,3217 Kč - 294,1695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x16
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
42.0
16.0
298,8782 Kč - 459,9652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x56
ocel
14.0
101.0
56.0
348,1956 Kč - 535,5521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
34.0
20x40
ocel
20.0
105.0
40.0
86,2434 Kč - 132,5869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x24
ocel
12.0
62.0
24.0
165,5478 Kč - 254,7652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x48
ocel
12.0
86.0
48.0
  • z/ze 9
Klouby vidlicové s čepem M5 5x10 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192235

Cenové rozmezí
124,4087 Kč - 80,7913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192297

Cenové rozmezí
2 689,4087 Kč - 2 017,0565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192273

Cenové rozmezí
745,7087 Kč - 484,7478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192365

Cenové rozmezí
2 835,8739 Kč - 2 126,8434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x28 28.0 ocel

20193003

Cenové rozmezí
253,526 Kč - 164,8043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x16 16.0 ocel

20192884

Cenové rozmezí
54,026 Kč - 35,1913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Klouby vidlicové s čepem M6 6x24 24.0 ocel

20192853

Cenové rozmezí
57,9913 Kč - 37,6695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x24
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194628

Cenové rozmezí
2 835,8739 Kč - 2 126,8434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M5 5x20 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194482

Cenové rozmezí
222,7956 Kč - 144,7304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x20
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192341

Cenové rozmezí
718,6956 Kč - 467,1521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x48 48.0 ocel

20192983

Cenové rozmezí
156,3782 Kč - 101,6087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Klouby vidlicové s čepem M18 18x36 36.0 ocel

20193096

Cenové rozmezí
1 476,0521 Kč - 1 107,0391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    18x36
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192839

Cenové rozmezí
1 446,313 Kč - 940,0043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x64 64.0 ocel

20193072

Cenové rozmezí
510,7695 Kč - 332,0869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Klouby vidlicové s čepem M27 28x56 56.0 ocel

20193171

Cenové rozmezí
4 711,6695 Kč - 3 533,7521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    28x56
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x16 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192327

Cenové rozmezí
294,1695 Kč - 191,3217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x56 56.0 ocel

20193034

Cenové rozmezí
459,9652 Kč - 298,8782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x40 40.0 ocel

20193119

Cenové rozmezí
535,5521 Kč - 348,1956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x24 24.0 ocel

20192976

Cenové rozmezí
132,5869 Kč - 86,2434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x48 48.0 ocel

20192990

Cenové rozmezí
254,7652 Kč - 165,5478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0