Slouží k organizaci vláken a eliminuje problémy, jako jsou mechanické poškození, cuchání nebo ztráty při nadměrných ohybech. Vhodné pro vlákna k zafukování na kratší vzdálenosti a pro aplikace na rozhraní FTTH/FTTB Vyrobeno z polypropylenu (PP) nebo polybutylentereftalátu (PBT). K dispozici v černém a bílém provedení. Třída hořlavosti UL94 V-0.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
6 475,4032 Kč - 7 511,4677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
17 703,9883 Kč - 17 703,9883 Kč | 3 Skladem |
0.122 in
3.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
6 592,0722 Kč - 6 804,7125 Kč | 5 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
5 639,8832 Kč - 5 821,8037 Kč | 3 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4 834,1816 Kč - 5 493,5605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.122 in
3.1 mm
|
0.195 in
4.95 mm
|
||
6 592,0722 Kč - 6 804,7125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.102 in
2.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
3 841,6105 Kč - 4 648,3487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.122 in
3.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
4 788,1215 Kč - 5 554,2209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.122 in
3.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku