Závitové tyče jsou ideální k použití tam, kde hlava šroubu není potřebná nebo kde je nedostatek místa. Mohou být celé upevněny v materiálu a lze je tedy úplně zašroubovat do výrobku.
Produktová řada: SR1985
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,1096 Kč - 7,5429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8-16
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 2,1398 Kč - 2,6416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#10-32
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 4,1742 Kč - 5,1534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5/16-18
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 5,6186 Kč - 7,4008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8-16
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 128,6348 Kč - 158,8085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 9,5715 Kč - 11,8165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2-13
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 1,2149 Kč - 1,6053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#10-32
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 12,5386 Kč - 15,4797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8-16
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 6,5262 Kč - 8,0573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8-16
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 2,8114 Kč - 3,471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 22,2768 Kč - 86,6655 Kč | 2210 Skladem |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 12,0074 Kč - 41,0347 Kč | 6 Skladem |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 96,1373 Kč - 118,6881 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 27,4275 Kč - 33,8611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2-13
|
5.000 in
127 mm
|
||
| 4,8188 Kč - 5,9491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5/16-18
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 3,7303 Kč - 4,6054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5/16-18
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 253,3899 Kč - 307,1358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 2,3944 Kč - 3,1426 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4-20
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 2,3734 Kč - 2,9301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5/16-18
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 1,351 Kč - 1,6681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#10-32
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku