Menu Vyhledávání

Úchyty cedulek na hranu regálu

Skladem

Úchyty cedulek na hranu regálu upozorňují na akční ceny a podrobnější informace. Připevňují se na okraj polic, přičemž tiskovina není součástí dodávky. Tyto úchyty dokáží přitáhnout pozornost ke konkrétním produktům v maloobchodních provozovnách a tím je dodatečně propagovat.

Snadno se používají, jsou všestranné a díky použitému materiálu jsou odolné. Pomáhají udržovat pořádek v regálech a poskytují informace. Lze je použít v různých maloobchodních prostředích, včetně obchodů s potravinami, obchodů se smíšeným zbožím a obchodních domů.

  • Materiál: PVC, polypropylen (PP), nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barva: čirá, přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Natočení poutače Celková délka Maximální tloušťka materiálu Koupit
9,4363 Kč - 10,6715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Vodorovné
25.0 mm
2.0 mm
4,2226 Kč - 4,8977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Vodorovné
25.0 mm
1.5 mm
9,4077 Kč - 10,8726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Vodorovné
25.0 mm
2.5 mm
Úchyty cedulek na hranu regálu 25.0 mm T1 PVC

10388549

Cenové rozmezí
10,6715 Kč - 9,4363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    90stupňový úchyt cedulek k regálu
  • Natočení poutače
    Vodorovné
  • Montáž pomocí
    Nacvaknutí
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Úchyty cedulek na hranu regálu 25.0 mm T5 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10388471

Cenové rozmezí
4,8977 Kč - 4,2226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    90stupňový úchyt cedulek k regálu
  • Natočení poutače
    Vodorovné
  • Montáž pomocí
    Šrouby
  • Způsob montáže
    Screw On
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Úchyty cedulek na hranu regálu 25.0 mm T2 PVC

10388556

Cenové rozmezí
10,8726 Kč - 9,4077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    90stupňový úchyt cedulek k regálu
  • Natočení poutače
    Vodorovné
  • Montáž pomocí
    Nacvaknutí
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Materiál (podrobně)
    PVC