Menu Vyhledávání

Upínače čtvrtotáčkové - pro vysoké zatížení

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Heavy-Duty Quarter Turn Clamps operate by activating a clamping mechanism with a simple 90-degree turn of a knob or lever that locks or unlocks the clamp.

The quarter-turn design allows for quick engagement and disengagement, with minimal effort ,while ensuring a strong and secure connection. Designed to endure strong mechanical loads, vibration and harsh weather conditions.

The quarter-turn locking mechanism provides a robust connection. This makes it an ideal choice for applications that require frequent tooling or setup changes.

  • These heavy duty versions offer greater clamping and holding forces, compared to the standard range.
  • Used in a variety of applications including bottling operations, machine coverings, and cog and drive belt replacement.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SR33965

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d5 tol. H9 h2 h1 h3 d1 d2 d4 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
16.3
29.0
14.5
25.0
30.0
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
16.3
31.5
16.0
34.0
40.0
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
16.3
31.5
16.0
34.0
40.0
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
16.3
29.0
14.5
25.0
30.0
8.0
Upínače čtvrtotáčkové 25.0 30.0 3-20 polyamid

20760502


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Pro tloušťku panelu
    3-20
  • d1
    25.0
  • d2
    30.0
  • d3 tol. h9
    14.0
Upínače čtvrtotáčkové 34.0 40.0 3-20 polyamid

20760526


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Pro tloušťku panelu
    3-20
  • d1
    34.0
  • d2
    40.0
  • d3 tol. h9
    18.0
Upínače čtvrtotáčkové 34.0 40.0 3-20 ocel nerezavějící

20760533


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Pro tloušťku panelu
    3-20
  • d1
    34.0
  • d2
    40.0
  • d3 tol. h9
    18.0
Upínače čtvrtotáčkové 25.0 30.0 3-20 ocel nerezavějící

20760519


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Pro tloušťku panelu
    3-20
  • d1
    25.0
  • d2
    30.0
  • d3 tol. h9
    14.0