Menu Vyhledávání

Upínače Talongrip – se zoubkováním

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Upínací kameny Talongrip se zoubkováním jsou vhodné k mimořádně silnému uchycení a stabilitě. Tyto svorky mají typický ozubený design, který zlepšuje upínací sílu a snižuje riziko vyklouznutí.

Vzhledem k silnějšímu uchycení jsou vhodné pro dlouhodobější použití. Používají se zejména tam, kde není důležitý přesný bod úchytu nebo kde je potřeba penetrace po celé délce. Používají se u strojů a zařízení, kovovýrobě a výrobě.

  • Mají typický ozubený design, který zlepšuje upínací sílu a snižuje riziko vyklouznutí.
  • Jsou vhodné pro dlouhodobější použití.
  • Používají se u strojů a zařízení, kovovýrobě a výrobě.
Materiál: ocel Produktová řada: SR12030

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost w1 h1 l2 Upínací výška h2 l1 Koupit
2 478,013 Kč - 3 097,5783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1
9.3
38.1
1.3-4.1
50.0
2 869,083 Kč - 3 586,2913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7
7.8
41.3
1.3-3.2
98.8
2 978,87 Kč - 3 723,587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7
7.8
66.7
1.3-3.2
148.1
Upínače Talongrip - se zoubkováním 9.3 50.0 38.1 ocel

20266349

Cenové rozmezí
3 097,5783 Kč - 2 478,013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    9.3
  • l1
    50.0
  • l2
    38.1
  • w1
    19.1
  • Kompatibilní sada čelistí Wixroyd
    20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513
Upínače Talongrip - se zoubkováním 7.8 98.8 41.3 ocel

20266356

Cenové rozmezí
3 586,2913 Kč - 2 869,083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    7.8
  • l1
    98.8
  • l2
    41.3
  • w1
    12.7
  • Kompatibilní sada čelistí Wixroyd
    20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513
Upínače Talongrip - se zoubkováním 7.8 148.1 66.7 ocel

20266363

Cenové rozmezí
3 723,587 Kč - 2 978,87 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    7.8
  • l1
    148.1
  • l2
    66.7
  • w1
    12.7
  • Kompatibilní sada čelistí Wixroyd
    20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513