Menu Vyhledávání

USIT kroužky a jejich sady - palcové

Skladem

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for imperial-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in imperial sizes.
Materiál: ocel nízkouhlíková;NBR 80 Barva: Přírodní, černá Produktová řada: SR6156, SRV0065

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 11
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikosti závitu Materiál těsnění Materiál podložky Typ Norma závitu Typ podložky Koupit
12,1736 Kč - 12,1736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/4"
pryž nitrilová (NBR 80)
ocel nízkouhlíková
2
Závity BSP
Samocentrovací USIT
6,5818 Kč - 6,5818 Kč 700 Skladem
1/4"
pryž nitrilová (NBR 80)
ocel nízkouhlíková
2
Závity BSP
Samocentrovací USIT
15,7294 Kč - 15,7294 Kč 1090 Skladem
1"
pryž nitrilová (NBR 80)
ocel nízkouhlíková
2
Závity BSP
Samocentrovací USIT
36,1041 Kč - 36,1041 Kč 461 Skladem
1"1/4
pryž nitrilová (NBR 80)
ocel nízkouhlíková
2
Závity BSP
Samocentrovací USIT
74,698 Kč - 74,698 Kč 968 Skladem
2"
pryž nitrilová (NBR 80)
ocel nízkouhlíková
2
Závity BSP
Samocentrovací USIT
9,3707 Kč - 9,3707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2"
pryž nitrilová (NBR 80)
ocel nízkouhlíková
2
Závity BSP
Samocentrovací USIT
46,5859 Kč - 46,5859 Kč 822 Skladem
1"1/2
pryž nitrilová (NBR 80)
ocel nízkouhlíková
2
Závity BSP
Samocentrovací USIT
6,024 Kč - 6,024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/8"
pryž nitrilová (NBR 80)
ocel nízkouhlíková
2
Závity BSP
Samocentrovací USIT
1 292,4078 Kč - 1 292,4078 Kč 8 Skladem
pryž nitrilová (NBR 80)
ocel nízkouhlíková
1
Závity BSP
Palcové kroužky USIT – sada
7,1117 Kč - 7,1117 Kč 700 Skladem
3/8"
pryž nitrilová (NBR 80)
ocel nízkouhlíková
2
Závity BSP
Samocentrovací USIT
12,5082 Kč - 13,8887 Kč 1150 Skladem
5/8"
pryž nitrilová (NBR 80)
ocel nízkouhlíková
2
Závity BSP
Samocentrovací USIT
Kroužky USIT 3/4 BSP ocel nízkouhlíková;NBR 80 pryž nitrilová (NBR 80)

10385456

Cenové rozmezí
12,1736 Kč - 12,1736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikosti závitu
    3/4"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Typ
    2
  • Typ podložky
    Samocentrovací USIT
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková; nitrilová pryž NBR 80
Kroužky USIT 1/4 BSP ocel nízkouhlíková;NBR 80 pryž nitrilová (NBR 80)

10385418

Cenové rozmezí
6,5818 Kč - 6,5818 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Velikosti závitu
    1/4"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Typ
    2
  • Typ podložky
    Samocentrovací USIT
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková; nitrilová pryž NBR 80
Kroužky USIT 1 BSP ocel nízkouhlíková;NBR 80 pryž nitrilová (NBR 80)

10385463

Cenové rozmezí
15,7294 Kč - 15,7294 Kč

Skladové zásoby
1090 Skladem
Parametry
  • Velikosti závitu
    1"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Typ
    2
  • Typ podložky
    Samocentrovací USIT
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková; nitrilová pryž NBR 80
Kroužky USIT 1-1/4 BSP ocel nízkouhlíková;NBR 80 pryž nitrilová (NBR 80)

10388402

Cenové rozmezí
36,1041 Kč - 36,1041 Kč

Skladové zásoby
461 Skladem
Parametry
  • Velikosti závitu
    1"1/4
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Typ
    2
  • Typ podložky
    Samocentrovací USIT
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková; nitrilová pryž NBR 80
Kroužky USIT 2 BSP ocel nízkouhlíková;NBR 80 pryž nitrilová (NBR 80)

10388426

Cenové rozmezí
74,698 Kč - 74,698 Kč

Skladové zásoby
968 Skladem
Parametry
  • Velikosti závitu
    2"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Typ
    2
  • Typ podložky
    Samocentrovací USIT
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková; nitrilová pryž NBR 80
Kroužky USIT 1/2 BSP ocel nízkouhlíková;NBR 80 pryž nitrilová (NBR 80)

10385432

Cenové rozmezí
9,3707 Kč - 9,3707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikosti závitu
    1/2"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Typ
    2
  • Typ podložky
    Samocentrovací USIT
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková; nitrilová pryž NBR 80
Kroužky USIT 1-1/2 BSP ocel nízkouhlíková;NBR 80 pryž nitrilová (NBR 80)

10388419

Cenové rozmezí
46,5859 Kč - 46,5859 Kč

Skladové zásoby
822 Skladem
Parametry
  • Velikosti závitu
    1"1/2
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Typ
    2
  • Typ podložky
    Samocentrovací USIT
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková; nitrilová pryž NBR 80
Kroužky USIT 1/8 BSP ocel nízkouhlíková;NBR 80 pryž nitrilová (NBR 80)

10385401

Cenové rozmezí
6,024 Kč - 6,024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikosti závitu
    1/8"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Typ
    2
  • Typ podložky
    Samocentrovací USIT
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková; nitrilová pryž NBR 80
Kroužky USIT - sada BSP ocel nízkouhlíková;NBR 80 pryž nitrilová (NBR 80)

10385227

Cenové rozmezí
1 292,4078 Kč - 1 292,4078 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Typ
    1
  • Typ podložky
    Palcové kroužky USIT – sada
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková; nitrilová pryž NBR 80
  • Barva
    Přírodní, černá
Kroužky USIT 3/8 BSP ocel nízkouhlíková;NBR 80 pryž nitrilová (NBR 80)

10385425

Cenové rozmezí
7,1117 Kč - 7,1117 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Velikosti závitu
    3/8"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Typ
    2
  • Typ podložky
    Samocentrovací USIT
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková; nitrilová pryž NBR 80
Kroužky USIT 5/8 BSP ocel nízkouhlíková;NBR 80 pryž nitrilová (NBR 80)

10385449

Cenové rozmezí
13,8887 Kč - 12,5082 Kč

Skladové zásoby
1150 Skladem
Parametry
  • Velikosti závitu
    5/8"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Typ
    2
  • Typ podložky
    Samocentrovací USIT
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková; nitrilová pryž NBR 80