Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Řada zámků s rukojetí ve tvaru T se nejlépe hodí pro skříně s velkými dveřmi. Díky konstrukci z nerezavějící oceli a třídě ochrany IP65 jsou velmi odolné, a tudíž vhodné do náročných podmínek.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Celková délka | Celková hloubka | Celková šířka | Typ západky | Minimální úchop | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241,1191 Kč - 267,9102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
krytka proti prachu se zámkem, stejné klíče
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 459,5655 Kč - 459,5655 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 350,281 Kč - 350,281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Bez vložky
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 422,3977 Kč - 422,3977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
krytka proti prachu se zámkem, stejné klíče
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 422,3977 Kč - 422,3977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 422,3977 Kč - 422,3977 Kč | 20 Skladem |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
krytka proti prachu se zámkem, stejné klíče
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 641,3103 Kč - 712,5672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 422,3977 Kč - 422,3977 Kč | 73 Skladem |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 459,5655 Kč - 459,5655 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
krytka proti prachu se zámkem, stejné klíče
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 350,281 Kč - 350,281 Kč | 4 Skladem |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Bez vložky
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 422,3977 Kč - 422,3977 Kč | 24 Skladem |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
krytka proti prachu se zámkem, stejné klíče
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 350,281 Kč - 350,281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Bez vložky
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 422,3977 Kč - 422,3977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 227,2978 Kč - 252,5534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 227,2978 Kč - 252,5534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 276,1755 Kč - 306,8615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Bez vložky
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 459,5655 Kč - 459,5655 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
krytka proti prachu se zámkem, stejné klíče
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1 339,3173 Kč - 1 339,3173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
Uzamykací
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku