Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Válcové bronzové matice se používají s našimi vodícími šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.
Jsou ideální pro ruční nebo motorizované použití při nízkých až středních otáčkách. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi. Jsou vyrobeny z bronzu, který má lepší odolnost vůči korozi, ale není tak pevný a teplotně odolný.
Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové bronzové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.
Materiál: Bronz Produktová řada: SRL1330
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Velikost závitu | d1 tol 7H | Kontaktní povrch | Směr stoupání závitu | d2 tol. h10 | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263,0442 Kč - 350,8082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
TR10 x 4
|
10.0
|
200.0
|
pravé
|
22.0
|
4.0
|
||
| 13 199,562 Kč - 14 666,2626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
pravé
|
90.0
|
8.0
|
||
| 4 002,4366 Kč - 4 708,7636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
72.0
|
TR36 x 12
|
36.0
|
2610.0
|
pravé
|
75.0
|
12.0
|
||
| 1 355,3841 Kč - 1 694,2921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48.0
|
TR24 x 10
|
24.0
|
1130.0
|
pravé
|
50.0
|
10.0
|
||
| 13 149,4323 Kč - 14 610,4804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
140.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
10000.0
|
Levé
|
110.0
|
10.0
|
||
| 2 071,38 Kč - 2 436,8155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
1780.0
|
pravé
|
60.0
|
6.0
|
||
| 3 786,2495 Kč - 4 454,3966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
72.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
2610.0
|
pravé
|
75.0
|
6.0
|
||
| 286,8446 Kč - 382,5421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
200.0
|
Levé
|
22.0
|
2.0
|
||
| 505,0151 Kč - 673,3534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
TR16 x 3
|
16.0
|
490.0
|
Levé
|
36.0
|
4.0
|
||
| 2 138,5665 Kč - 2 515,9023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
240.0
|
pravé
|
60.0
|
5.0
|
||
| 1 237,6216 Kč - 1 547,027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
1130.0
|
Levé
|
50.0
|
5.0
|
||
| 2 410,04 Kč - 2 835,2246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
64.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
1910.0
|
pravé
|
60.0
|
6.0
|
||
| 2 625,9792 Kč - 3 089,3436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
64.0
|
TR32 x 12
|
32.0
|
1910.0
|
pravé
|
60.0
|
12.0
|
||
| 820,8664 Kč - 1 094,3233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
pravé
|
45.0
|
4.0
|
||
| 495,842 Kč - 660,9574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
TR14 x 6
|
14.0
|
380.0
|
pravé
|
30.0
|
6.0
|
||
| 895,7386 Kč - 1 194,2355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
TR20 x 8
|
20.0
|
790.0
|
pravé
|
45.0
|
8.0
|
||
| 2 355,2495 Kč - 2 771,013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.0
|
TR28 x 10
|
28.0
|
1570.0
|
pravé
|
60.0
|
10.0
|
||
| 1 190,7646 Kč - 1 488,5177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
TR22 x 10
|
22.0
|
940.0
|
pravé
|
45.0
|
10.0
|
||
| 769,5468 Kč - 1 025,8971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.0
|
TR18 x 8
|
18.0
|
630.0
|
pravé
|
40.0
|
8.0
|
||
| 1 645,6996 Kč - 2 057,0005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
Levé
|
50.0
|
5.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku