Menu Vyhledávání

Válcové bronzové matice

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Válcové bronzové matice se používají s našimi vodícími šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.

Jsou ideální pro ruční nebo motorizované použití při nízkých až středních otáčkách. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi. Jsou vyrobeny z bronzu, který má lepší odolnost vůči korozi, ale není tak pevný a teplotně odolný.

Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové bronzové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.

  • Válcové bronzové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami.
  • Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi.
Materiál: Bronz Produktová řada: SRL1330

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Velikost závitu d1 tol 7H Kontaktní povrch Směr stoupání závitu d2 tol. h10 Stoupání závitu Koupit
467,4394 Kč - 623,1723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
TR16 x 4
16.0
490.0
pravé
36.0
4.0
365,1419 Kč - 486,6954 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
pravé
30.0
3.0
481,40 Kč - 641,7062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
Levé
30.0
3.0
2 286,65 Kč - 2 690,3039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0
TR28 x 10
28.0
1570.0
pravé
60.0
10.0
2 339,8447 Kč - 2 752,6452 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
64.0
TR32 x 6
32.0
1910.0
pravé
60.0
6.0
747,1328 Kč - 996,0166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
TR18 x 8
18.0
630.0
pravé
40.0
8.0
303,0413 Kč - 403,8946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
TR12 x 6
12.0
280.0
pravé
26.0
6.0
2 152,5801 Kč - 2 532,4047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
TR30 x 6
30.0
1780.0
Levé
60.0
6.0
4 727,1073 Kč - 5 561,3735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
TR40 x 7
40.0
3210.0
pravé
80.0
7.0
1 181,837 Kč - 1 477,1759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
pravé
50.0
5.0
481,40 Kč - 641,7062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
TR14 x 6
14.0
380.0
pravé
30.0
6.0
543,5006 Kč - 724,507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
TR16 x 8
16.0
490.0
pravé
36.0
8.0
653,9819 Kč - 871,8154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
TR18 x 4
18.0
630.0
Levé
40.0
4.0
1 419,8893 Kč - 1 774,9218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0
TR26 x 5
26.0
1340.0
pravé
50.0
5.0
796,9577 Kč - 1 062,4498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
TR20 x 4
20.0
790.0
pravé
45.0
4.0
1 201,5744 Kč - 1 501,968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
Levé
50.0
5.0
11 919,2233 Kč - 13 243,5547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
140.0
TR70 x 10
70.0
10000.0
pravé
110.0
10.0
2 152,5801 Kč - 2 532,4047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
TR30 x 12
30.0
1780.0
pravé
60.0
12.0
869,6491 Kč - 1 159,4519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
TR20 x 8
20.0
790.0
pravé
45.0
8.0
1 597,7666 Kč - 1 997,0879 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0
TR26 x 5
26.0
1340.0
Levé
50.0
5.0
  • z/ze 3
Válcové matice TR16 x 4 32.0 Bronz

20147815

Cenové rozmezí
623,1723 Kč - 467,4394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR14 x 3 28.0 Bronz

20147785

Cenové rozmezí
486,6954 Kč - 365,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR14 x 3 28.0 Bronz

20147792

Cenové rozmezí
641,7062 Kč - 481,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR28 x 10 56.0 Bronz

20147983

Cenové rozmezí
2 690,3039 Kč - 2 286,65 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR32 x 6 64.0 Bronz

20148058

Cenové rozmezí
2 752,6452 Kč - 2 339,8447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR18 x 8 36.0 Bronz

20147860

Cenové rozmezí
996,0166 Kč - 747,1328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR12 x 6 24.0 Bronz

20147778

Cenové rozmezí
403,8946 Kč - 303,0413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR30 x 6 60.0 Bronz

20148034

Cenové rozmezí
2 532,4047 Kč - 2 152,5801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR40 x 7 80.0 Bronz

20148119

Cenové rozmezí
5 561,3735 Kč - 4 727,1073 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR24 x 5 48.0 Bronz

20147945

Cenové rozmezí
1 477,1759 Kč - 1 181,837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR14 x 6 28.0 Bronz

20147808

Cenové rozmezí
641,7062 Kč - 481,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR16 x 8 32.0 Bronz

20147839

Cenové rozmezí
724,507 Kč - 543,5006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR18 x 4 36.0 Bronz

20147853

Cenové rozmezí
871,8154 Kč - 653,9819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR26 x 5 52.0 Bronz

20147969

Cenové rozmezí
1 774,9218 Kč - 1 419,8893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR20 x 4 40.0 Bronz

20147877

Cenové rozmezí
1 062,4498 Kč - 796,9577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR24 x 5 48.0 Bronz

20147952

Cenové rozmezí
1 501,968 Kč - 1 201,5744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR70 x 10 140.0 Bronz

20148195

Cenové rozmezí
13 243,5547 Kč - 11 919,2233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR70 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR30 x 12 60.0 Bronz

20148010

Cenové rozmezí
2 532,4047 Kč - 2 152,5801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR20 x 8 40.0 Bronz

20147891

Cenové rozmezí
1 159,4519 Kč - 869,6491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR26 x 5 52.0 Bronz

20147976

Cenové rozmezí
1 997,0879 Kč - 1 597,7666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé