Menu Vyhledávání

Válcové bronzové matice

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Válcové bronzové matice se používají s našimi vodícími šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.

Jsou ideální pro ruční nebo motorizované použití při nízkých až středních otáčkách. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi. Jsou vyrobeny z bronzu, který má lepší odolnost vůči korozi, ale není tak pevný a teplotně odolný.

Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové bronzové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.

  • Válcové bronzové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami.
  • Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi.
Materiál: Bronz Produktová řada: SRL1330

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Velikost závitu d1 tol 7H Kontaktní povrch Směr stoupání závitu d2 tol. h10 Stoupání závitu Koupit
2 625,9792 Kč - 3 089,3436 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
64.0
TR32 x 12
32.0
1910.0
pravé
60.0
12.0
4 996,5998 Kč - 5 878,2069 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
TR40 x 14
40.0
3210.0
pravé
80.0
14.0
7 367,7051 Kč - 8 186,339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
TR50 x 8
50.0
5060.0
Levé
90.0
8.0
1 217,2921 Kč - 1 521,4912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
pravé
50.0
5.0
12 276,80 Kč - 13 640,8613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
140.0
TR70 x 10
70.0
10000.0
pravé
110.0
10.0
312,1325 Kč - 416,0114 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
TR12 x 6
12.0
280.0
pravé
26.0
6.0
673,6014 Kč - 897,9699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
TR18 x 4
18.0
630.0
Levé
40.0
4.0
854,3358 Kč - 1 138,9491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
TR20 x 4
20.0
790.0
Levé
45.0
4.0
342,131 Kč - 456,1746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Levé
26.0
3.0
225,1123 Kč - 300,2323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
pravé
22.0
2.0
2 217,1575 Kč - 2 608,3768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
TR30 x 12
30.0
1780.0
pravé
60.0
12.0
286,8446 Kč - 382,5421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Levé
22.0
2.0
9 040,469 Kč - 10 044,9656 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Levé
100.0
9.0
376,0962 Kč - 501,2963 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
pravé
30.0
3.0
769,5468 Kč - 1 025,8971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
TR18 x 8
18.0
630.0
pravé
40.0
8.0
559,8056 Kč - 746,2422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
TR16 x 8
16.0
490.0
pravé
36.0
8.0
5 043,2501 Kč - 6 304,0628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
Levé
80.0
7.0
505,0151 Kč - 673,3534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
TR16 x 3
16.0
490.0
Levé
36.0
4.0
481,4626 Kč - 641,8675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
TR16 x 4
16.0
490.0
pravé
36.0
4.0
2 138,5665 Kč - 2 515,9023 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0
TR28 x 5
28.0
240.0
pravé
60.0
5.0
  • z/ze 3
Válcové matice TR32 x 12 64.0 Bronz

20148041

Cenové rozmezí
3 089,3436 Kč - 2 625,9792 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR40 x 14 80.0 Bronz

20148102

Cenové rozmezí
5 878,2069 Kč - 4 996,5998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 14
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    14.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR50 x 8 100.0 Bronz

20148164

Cenové rozmezí
8 186,339 Kč - 7 367,7051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR24 x 5 48.0 Bronz

20147945

Cenové rozmezí
1 521,4912 Kč - 1 217,2921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR70 x 10 140.0 Bronz

20148195

Cenové rozmezí
13 640,8613 Kč - 12 276,80 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR70 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR12 x 6 24.0 Bronz

20147778

Cenové rozmezí
416,0114 Kč - 312,1325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR18 x 4 36.0 Bronz

20147853

Cenové rozmezí
897,9699 Kč - 673,6014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR20 x 4 40.0 Bronz

20147884

Cenové rozmezí
1 138,9491 Kč - 854,3358 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR12 x 3 24.0 Bronz

20147761

Cenové rozmezí
456,1746 Kč - 342,131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR10 x 2 20.0 Bronz

20147730

Cenové rozmezí
300,2323 Kč - 225,1123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR30 x 12 60.0 Bronz

20148010

Cenové rozmezí
2 608,3768 Kč - 2 217,1575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR10 x 2 20.0 Bronz

20147747

Cenové rozmezí
382,5421 Kč - 286,8446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR60 x 9 120.0 Bronz

20148188

Cenové rozmezí
10 044,9656 Kč - 9 040,469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR14 x 3 28.0 Bronz

20147785

Cenové rozmezí
501,2963 Kč - 376,0962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR18 x 8 36.0 Bronz

20147860

Cenové rozmezí
1 025,8971 Kč - 769,5468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR16 x 8 32.0 Bronz

20147839

Cenové rozmezí
746,2422 Kč - 559,8056 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR44 x 7 88.0 Bronz

20148140

Cenové rozmezí
6 304,0628 Kč - 5 043,2501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR44 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR16 x 3 32.0 Bronz

20147822

Cenové rozmezí
673,3534 Kč - 505,0151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR16 x 4 32.0 Bronz

20147815

Cenové rozmezí
641,8675 Kč - 481,4626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR28 x 5 56.0 Bronz

20147990

Cenové rozmezí
2 515,9023 Kč - 2 138,5665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé