Válcové ocelové matice jsou spojovací prvky, které se běžně používají ve spojení s vodicími šrouby nebo kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.
Používají se pro nízké otáčky, ruční ovládání a upínací funkce. Nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči oděru.
Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové ocelové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1339
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | d1 tol 7H | Kontaktní povrch | Stoupání závitu | d2 tol. h10 | Směr stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236,5166 Kč - 315,3307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR20 x 8
|
20.0
|
590.0
|
8.0
|
45.0
|
pravé
|
||
| 398,657 Kč - 531,4435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR22 x 5
|
22.0
|
700.0
|
5.0
|
45.0
|
Levé
|
||
| 364,1959 Kč - 485,5409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR24 x 5
|
24.0
|
845.0
|
5.0
|
50.0
|
Levé
|
||
| 3 793,6871 Kč - 4 436,8686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR60 x 9
|
60.0
|
5490.0
|
9.0
|
100.0
|
pravé
|
||
| 5 007,5084 Kč - 5 891,2104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR50 x 8
|
50.0
|
3790.0
|
8.0
|
90.0
|
Levé
|
||
| 1 264,1492 Kč - 1 565,8195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR40 x 14
|
40.0
|
2400.0
|
14.0
|
80.0
|
pravé
|
||
| 304,6949 Kč - 406,2805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR18 x 8
|
18.0
|
470.0
|
8.0
|
40.0
|
pravé
|
||
| 154,7027 Kč - 206,419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR12 x 6
|
12.0
|
210.0
|
6.0
|
26.0
|
pravé
|
||
| 226,104 Kč - 301,3604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR14 x 6
|
14.0
|
285.0
|
6.0
|
30.0
|
pravé
|
||
| 238,0042 Kč - 317,3265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR16 x 8
|
16.0
|
365.0
|
8.0
|
36.0
|
pravé
|
||
| 510,4693 Kč - 680,5555 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR30 x 12
|
30.0
|
1335.0
|
12.0
|
60.0
|
pravé
|
||
| 382,5421 Kč - 510,0603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR24 x 10
|
24.0
|
845.0
|
10.0
|
50.0
|
pravé
|
||
| 269,2422 Kč - 358,9524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR10 x 4
|
10.0
|
150.0
|
4.0
|
22.0
|
pravé
|
||
| 496,8337 Kč - 662,5937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR28 x 10
|
28.0
|
1175.0
|
10.0
|
60.0
|
pravé
|
||
| 1 116,1403 Kč - 1 382,2092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR36 x 12
|
36.0
|
1950.0
|
12.0
|
75.0
|
pravé
|
||
| 643,1071 Kč - 857,6083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR32 x 6
|
32.0
|
1430.0
|
6.0
|
60.0
|
Levé
|
||
| 108,0936 Kč - 143,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR12 x 3
|
12.0
|
210.0
|
3.0
|
26.0
|
pravé
|
||
| 1 512,3181 Kč - 1 779,0811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR44 x 7
|
44.0
|
2940.0
|
7.0
|
80.0
|
Levé
|
||
| 496,8337 Kč - 662,5937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR32 x 6
|
32.0
|
1430.0
|
6.0
|
60.0
|
pravé
|
||
| 179,7427 Kč - 239,4917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR18 x 4
|
18.0
|
470.0
|
4.0
|
40.0
|
pravé
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku