Menu Vyhledávání

Válcové ocelové matice

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Válcové ocelové matice jsou spojovací prvky, které se běžně používají ve spojení s vodicími šrouby nebo kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.

Používají se pro nízké otáčky, ruční ovládání a upínací funkce. Nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči oděru.

Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové ocelové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.

  • Matice se přišroubuje na šroub a pohybuje se po jeho délce rotačním pohybem.
  • Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví.
  • Válcové ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1339

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu d1 tol 7H Kontaktní povrch Stoupání závitu d2 tol. h10 Směr stoupání závitu Koupit
240,9407 Kč - 321,3706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
pravé
441,4438 Kč - 588,4874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
pravé
7 518,5052 Kč - 8 845,3037 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Levé
219,037 Kč - 292,0292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR14 x 3
14.0
210.0
3.0
30.0
Levé
100,3719 Kč - 133,9736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR14 x 3
14.0
285.0
3.0
30.0
pravé
163,1946 Kč - 217,5687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Levé
832,822 Kč - 1 110,5416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
Levé
1 468,27 Kč - 1 727,2632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Levé
446,0171 Kč - 594,5771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
pravé
150,1968 Kč - 200,13 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR16 x 4
16.0
365.0
4.0
36.0
pravé
223,851 Kč - 298,3957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR20 x 4
20.0
590.0
4.0
45.0
Levé
209,1683 Kč - 279,0194 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR20 x 4
20.0
590.0
4.0
45.0
pravé
291,247 Kč - 388,3574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
pravé
547,3518 Kč - 729,9347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
Levé
104,9452 Kč - 139,7865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
pravé
5 960,9355 Kč - 6 971,6107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
pravé
200,5031 Kč - 267,3936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR16 x 4
16.0
365.0
4.0
36.0
Levé
353,5883 Kč - 471,3989 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Levé
1 080,9837 Kč - 1 441,3236 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
Levé
174,5075 Kč - 232,5162 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR18 x 4
18.0
470.0
4.0
40.0
pravé
  • z/ze 3
Válcové matice TR22 x 5 33.0 ocel

20147471

Cenové rozmezí
321,3706 Kč - 240,9407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR30 x 6 45.0 ocel

20147556

Cenové rozmezí
588,4874 Kč - 441,4438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR80 x 10 110.0 ocel

20147723

Cenové rozmezí
8 845,3037 Kč - 7 518,5052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR80 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR14 x 3 21.0 ocel

20147402

Cenové rozmezí
292,0292 Kč - 219,037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR14 x 3 21.0 ocel

20147396

Cenové rozmezí
133,9736 Kč - 100,3719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR12 x 3 18.0 ocel

20147389

Cenové rozmezí
217,5687 Kč - 163,1946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR30 x 6 45.0 ocel

20147563

Cenové rozmezí
1 110,5416 Kč - 832,822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR44 x 7 66.0 ocel

20147648

Cenové rozmezí
1 727,2632 Kč - 1 468,27 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR44 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR28 x 5 42.0 ocel

20147532

Cenové rozmezí
594,5771 Kč - 446,0171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR16 x 4 24.0 ocel

20147419

Cenové rozmezí
200,13 Kč - 150,1968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR20 x 4 30.0 ocel

20147464

Cenové rozmezí
298,3957 Kč - 223,851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR20 x 4 30.0 ocel

20147457

Cenové rozmezí
279,0194 Kč - 209,1683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR24 x 5 36.0 ocel

20147495

Cenové rozmezí
388,3574 Kč - 291,247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR28 x 5 42.0 ocel

20147549

Cenové rozmezí
729,9347 Kč - 547,3518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR12 x 3 18.0 ocel

20147372

Cenové rozmezí
139,7865 Kč - 104,9452 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR80 x 10 110.0 ocel

20147716

Cenové rozmezí
6 971,6107 Kč - 5 960,9355 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR80 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR16 x 4 24.0 ocel

20147426

Cenové rozmezí
267,3936 Kč - 200,5031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR24 x 5 36.0 ocel

20147501

Cenové rozmezí
471,3989 Kč - 353,5883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR40 x 7 60.0 ocel

20147624

Cenové rozmezí
1 441,3236 Kč - 1 080,9837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR18 x 4 27.0 ocel

20147433

Cenové rozmezí
232,5162 Kč - 174,5075 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé