Válcové ocelové matice jsou spojovací prvky, které se běžně používají ve spojení s vodicími šrouby nebo kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.
Používají se pro nízké otáčky, ruční ovládání a upínací funkce. Nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči oděru.
Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové ocelové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1339
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | d1 tol 7H | Kontaktní povrch | Stoupání závitu | d2 tol. h10 | Směr stoupání závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175,2296 Kč - 233,6234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR10 x 2
|
10.0
|
150.0
|
2.0
|
22.0
|
pravé
|
||
261,4002 Kč - 348,4975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR10 x 2
|
10.0
|
150.0
|
2.0
|
22.0
|
Levé
|
||
194,4856 Kč - 259,3662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR18 x 4
|
18.0
|
470.0
|
4.0
|
40.0
|
Levé
|
||
5 654,7651 Kč - 6 652,7313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR60 x 9
|
60.0
|
5490.0
|
9.0
|
100.0
|
Levé
|
||
4 861,6586 Kč - 5 719,6217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR50 x 8
|
50.0
|
3790.0
|
8.0
|
90.0
|
Levé
|
||
3 387,6118 Kč - 3 962,1867 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR50 x 8
|
50.0
|
3790.0
|
8.0
|
90.0
|
pravé
|
||
1 210,2396 Kč - 1 498,899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR44 x 7
|
44.0
|
2940.0
|
7.0
|
80.0
|
pravé
|
||
430,853 Kč - 574,3703 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR26 x 5
|
26.0
|
1005.0
|
5.0
|
50.0
|
Levé
|
||
905,2727 Kč - 1 206,8698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR36 x 6
|
36.0
|
1950.0
|
6.0
|
75.0
|
Levé
|
||
1 060,0428 Kč - 1 312,8861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR40 x 7
|
40.0
|
2400.0
|
7.0
|
80.0
|
pravé
|
||
4 566,5604 Kč - 5 341,2292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR70 x 10
|
70.0
|
7140.0
|
10.0
|
110.0
|
pravé
|
||
6 459,9066 Kč - 7 599,958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR70 x 10
|
70.0
|
7140.0
|
10.0
|
110.0
|
Levé
|
||
482,3628 Kč - 643,2948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR32 x 6
|
32.0
|
1430.0
|
6.0
|
60.0
|
pravé
|
||
387,0456 Kč - 515,9645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR22 x 5
|
22.0
|
700.0
|
5.0
|
45.0
|
Levé
|
||
849,1896 Kč - 1 132,1324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR36 x 6
|
36.0
|
1950.0
|
6.0
|
75.0
|
pravé
|
||
3 683,1914 Kč - 4 307,6394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR60 x 9
|
60.0
|
5490.0
|
9.0
|
100.0
|
pravé
|
||
624,3758 Kč - 832,6294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR32 x 6
|
32.0
|
1430.0
|
6.0
|
60.0
|
Levé
|
||
316,2798 Kč - 421,574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR26 x 5
|
26.0
|
1005.0
|
5.0
|
50.0
|
pravé
|
||
229,6278 Kč - 306,1463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR20 x 8
|
20.0
|
590.0
|
8.0
|
45.0
|
pravé
|
||
1 227,3293 Kč - 1 520,213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR40 x 14
|
40.0
|
2400.0
|
14.0
|
80.0
|
pravé
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku