Válcové ocelové matice jsou spojovací prvky, které se běžně používají ve spojení s vodicími šrouby nebo kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.
Používají se pro nízké otáčky, ruční ovládání a upínací funkce. Nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči oděru.
Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové ocelové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1339
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | d1 tol 7H | Kontaktní povrch | Stoupání závitu | d2 tol. h10 | Směr stoupání závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495,6013 Kč - 660,7335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR30 x 12
|
30.0
|
1335.0
|
12.0
|
60.0
|
pravé
|
||
1 083,6314 Kč - 1 341,9506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR36 x 12
|
36.0
|
1950.0
|
12.0
|
75.0
|
pravé
|
||
295,8203 Kč - 394,4471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR18 x 8
|
18.0
|
470.0
|
8.0
|
40.0
|
pravé
|
||
219,5184 Kč - 292,5828 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR14 x 6
|
14.0
|
285.0
|
6.0
|
30.0
|
pravé
|
||
231,072 Kč - 308,0839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR16 x 8
|
16.0
|
365.0
|
8.0
|
36.0
|
pravé
|
||
371,4001 Kč - 495,2041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR24 x 10
|
24.0
|
845.0
|
10.0
|
50.0
|
pravé
|
||
150,1968 Kč - 200,4068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR12 x 6
|
12.0
|
210.0
|
6.0
|
26.0
|
pravé
|
||
261,4002 Kč - 348,4975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR10 x 4
|
10.0
|
150.0
|
4.0
|
22.0
|
pravé
|
||
482,3628 Kč - 643,2948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR28 x 10
|
28.0
|
1175.0
|
10.0
|
60.0
|
pravé
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku