Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.
Závitové vložky a kluzáky existují v různých variantách. Do otvoru na konci trubek a jeklů se vkládají vložky, které poskytují čistý a úhledný vzhled.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), HDPE; ocel, polyamid, hliník, HDPE Barva: černá, šedá, přírodní Produktová řada: SR1570, SR1571, SR1567
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | L2 | T2 | Velikost závitu | Materiál | L1 | T1 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,4246 Kč - 22,4617 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
|
|
||
7,2024 Kč - 15,5447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
|
|
||
12,9698 Kč - 27,9655 Kč | 400 Skladem |
|
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
|
|
||
8,6374 Kč - 18,6685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
|
|
||
9,8829 Kč - 21,2716 Kč | 400 Skladem |
|
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
|
|
||
9,2602 Kč - 19,9329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
|
|
||
11,3181 Kč - 24,3955 Kč | 39 Skladem |
|
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
|
|
||
10286364 | 12,347 Kč - 26,6267 Kč | 60 Skladem |
|
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
|
|
|
138,0151 Kč - 264,1376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
hliník
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
10,8488 Kč - 23,6718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
17,0042 Kč - 36,6676 Kč | 500 Skladem |
|
|
M8
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
6,539 Kč - 14,1314 Kč | 168 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
16,831 Kč - 35,929 Kč | 418 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
16,3949 Kč - 35,3288 Kč | 185 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
15,813 Kč - 33,3244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
11,7648 Kč - 25,3624 Kč | 500 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
7,7303 Kč - 16,6603 Kč | 235 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
142,6029 Kč - 402,6913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
hliník
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
13,5401 Kč - 28,8811 Kč | 1200 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
HDPE
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
12,2386 Kč - 26,4036 Kč | 176 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku