Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.
Závitové vložky a kluzáky existují v různých variantách. Do otvoru na konci trubek a jeklů se vkládají vložky, které poskytují čistý a úhledný vzhled.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), HDPE; ocel, polyamid, hliník, HDPE Barva: černá, šedá, přírodní Produktová řada: SR1570, SR1571, SR1567
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | L2 | T2 | Velikost závitu | Materiál | L1 | T1 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,2602 Kč - 19,9329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
|
|
||
18,2394 Kč - 38,9167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
13,5401 Kč - 28,8811 Kč | 1200 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
HDPE
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
142,6029 Kč - 402,6913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
hliník
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
138,3716 Kč - 341,6708 Kč | 52 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
hliník
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
12,6928 Kč - 12,965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
16,3949 Kč - 35,3288 Kč | 185 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
12,2386 Kč - 26,4036 Kč | 176 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
16,831 Kč - 35,929 Kč | 418 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
15,813 Kč - 33,3244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
7,4596 Kč - 16,0653 Kč | 400 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
6,539 Kč - 14,1314 Kč | 168 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
7,7303 Kč - 16,6603 Kč | 235 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
15,4784 Kč - 32,5583 Kč | 1000 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
17,7932 Kč - 39,5295 Kč | 35 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
140,1983 Kč - 340,9048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
hliník
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
17,0042 Kč - 36,6676 Kč | 500 Skladem |
|
|
M8
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
138,0151 Kč - 264,1376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
hliník
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
14,6079 Kč - 31,4612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
16,2593 Kč - 35,4693 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku