Menu Vyhledávání

Vložky a kluzáky obdélníkové – závitové

Skladem

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Závitové vložky a kluzáky existují v různých variantách. Do otvoru na konci trubek a jeklů se vkládají vložky, které poskytují čistý a úhledný vzhled.

  • Nabízí ochranu povrchu a zabraňuje vnikání nečistot a jiných kontaminantů.
  • Vhodné pro standardní nebo trvanlivé aplikace.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), HDPE; ocel, polyamid, hliník, HDPE Barva: černá, šedá, přírodní Produktová řada: SR1570, SR1571, SR1567

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 35
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost L2 T2 Velikost závitu Materiál L1 T1 Typ Koupit
7,4596 Kč - 16,0653 Kč 400 Skladem
1.0 mm
M10
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 mm
1.5 mm
3
140,1983 Kč - 340,9048 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10
hliník
60.0 mm
2.5 mm
1
18,2394 Kč - 38,9167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2
16,2593 Kč - 35,4693 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M8
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
50.0 mm
2.0 mm
2
17,7932 Kč - 39,5295 Kč 35 Skladem
1.0 mm
M8
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
50.0 mm
2.0 mm
2
15,4784 Kč - 32,5583 Kč 1000 Skladem
1.0 mm
M10
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
40.0 mm
2.0 mm
2
14,6079 Kč - 31,4612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M10
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
30.0 mm
1.5 mm
3
19,6338 Kč - 41,981 Kč 300 Skladem
1.0 mm
M8
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
60.0 mm
2.0 mm
2
12,6928 Kč - 12,965 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M10
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
35.0 mm
2.0 mm
2
138,3716 Kč - 341,6708 Kč 52 Skladem
1.0 mm
M10
hliník
50.0 mm
2.0 mm
1
31,6569 Kč - 44,3197 Kč 296 Skladem
1.0 mm
M10
polyamid
50.0 mm
2.0 mm
1
8,0282 Kč - 17,3297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
13,9986 Kč - 30,1969 Kč 550 Skladem
M10
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
7,8116 Kč - 16,8834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
11,3178 Kč - 24,3955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.1 mm
M10
HDPE; ocel
50.0 mm
1.5 mm
3
  • z/ze 2
3 Závitová vložka M10 obdélníkové 40 x 20 mm 1-1.5 šedá

10304075

Cenové rozmezí
16,0653 Kč - 7,4596 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ
    3
Závitová vložka M10 obdélníkové 60 x 30 mm 2.5 přírodní

10164006

Cenové rozmezí
340,9048 Kč - 140,1983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ
    1
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 25.0 mm černá HDPE

10286449

Cenové rozmezí
38,9167 Kč - 18,2394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    HDPE
Závitová vložka M8 obdélníkové 20 x 50 mm 1-2 černá

10286425

Cenové rozmezí
35,4693 Kč - 16,2593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ
    2
Závitová vložka M8 obdélníkové 25 x 50 mm 1-2 černá

10286456

Cenové rozmezí
39,5295 Kč - 17,7932 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ
    2
Závitová vložka M10 obdélníkové 20 x 40 mm 1-2 černá

10294055

Cenové rozmezí
32,5583 Kč - 15,4784 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ
    2
3 Závitová vložka M10 obdélníkové 50 x 30 mm 1-1.5 šedá

10303948

Cenové rozmezí
31,4612 Kč - 14,6079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ
    3
Závitová vložka M8 obdélníkové 20 x 60 mm 1-2 černá

10286463

Cenové rozmezí
41,981 Kč - 19,6338 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ
    2
Závitová vložka M10 obdélníkové 20 x 35 mm 1-2 černá

10445877

Cenové rozmezí
12,965 Kč - 12,6928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ
    2
Závitová vložka M10 obdélníkové 50 x 25 mm 2 přírodní

10163979

Cenové rozmezí
341,6708 Kč - 138,3716 Kč

Skladové zásoby
52 Skladem
Parametry
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ
    1
Závitová vložka M10 obdélníkové 50 x 25 mm 2 černá

10248423

Cenové rozmezí
44,3197 Kč - 31,6569 Kč

Skladové zásoby
296 Skladem
Parametry
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ
    1
Kov Závitová vložka M8 obdélníkové 40 x 20 mm 1-1.5 černá

10286302

Cenové rozmezí
17,3297 Kč - 8,0282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
Kov Závitová vložka M10 obdélníkové 60 x 30 mm 1-1.5 černá

10286395

Cenové rozmezí
30,1969 Kč - 13,9986 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
Kov Závitová vložka M10 obdélníkové 30 x 20 mm 1-1.5 černá

10286296

Cenové rozmezí
16,8834 Kč - 7,8116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
Kov Závitová vložka M10 obdélníkové 17-19 černá

10286357

Cenové rozmezí
24,3955 Kč - 11,3178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.1 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ
    3