Tyto vložky jsou určeny do metrických kabelových vývodek. Různý počet otvorů pro průchod více kabelů zároveň. Vodě odolné utěsnění pro každý kabel. Není třeba používat samostatné vývodky pro jednotlivé kabely, což šetří potřebný prostor.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kabelového svazku | Počet vodičů | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
168,2269 Kč - 193,2469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 - 0.394 in
8.0 - 10.0 mm
|
4
|
||
36,8471 Kč - 42,3242 Kč | 280 Skladem |
0.039 - 0.083 in
1.0 - 2.1 mm
|
3
|
||
60,8815 Kč - 69,9209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
3
|
||
51,2509 Kč - 58,8963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
3
|
||
70,4841 Kč - 80,9876 Kč | 10 Skladem |
0.236 - 0.315 in
6.0 - 8.0 mm
|
3
|
||
10301371 | 36,8471 Kč - 42,3242 Kč | 180 Skladem |
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
2
|
|
70,4841 Kč - 80,9876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
4
|
||
35,242 Kč - 40,4939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
4
|
||
51,2509 Kč - 58,8963 Kč | 229 Skladem |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
2
|
||
35,242 Kč - 40,4939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
2
|
||
60,8815 Kč - 69,9209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
4
|
||
60,8815 Kč - 69,9209 Kč | 10 Skladem |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku