Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - duté, tvrzené

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.

Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.

  • Používá se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a na zdravotnickou techniku.
  • Nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
  • Umožňují průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 832
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Koupit
2 149,723 Kč - 3 582,7064 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
2800.0
4 448,4465 Kč - 4 942,801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
3100.0
1 514,5494 Kč - 2 524,3316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
1900.0
1 014,2448 Kč - 1 690,5733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
1150.0
4 624,4704 Kč - 5 138,4106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
3250.0
5 154,0297 Kč - 5 726,7272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
3650.0
5 849,9439 Kč - 6 499,9928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
4200.0
6 442,2272 Kč - 7 157,9751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
4650.0
4 824,2947 Kč - 5 360,2999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
3400.0
2 115,262 Kč - 3 525,4366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
2750.0
2 252,6102 Kč - 3 754,5156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
2950.0
4 956,1887 Kč - 5 506,8213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
3500.0
951,5208 Kč - 1 585,9506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
1050.0
1 050,6892 Kč - 1 751,066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
1200.0
1 409,4309 Kč - 2 349,0515 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
1750.0
1 540,5811 Kč - 2 567,7178 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
1950.0
742,2755 Kč - 1 237,1258 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
900.0
2 287,0712 Kč - 3 811,7854 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
3000.0
6 114,2277 Kč - 6 793,5312 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
4400.0
4 514,8893 Kč - 5 016,4335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
3150.0
  • z/ze 42
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 2800.0 0.4 ocel

20288877

Cenové rozmezí
3 582,7064 Kč - 2 149,723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 3100.0 0.4 ocel

20288938

Cenové rozmezí
4 942,801 Kč - 4 448,4465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 1900.0 0.4 ocel

20288693

Cenové rozmezí
2 524,3316 Kč - 1 514,5494 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 1150.0 0.4 ocel

20288549

Cenové rozmezí
1 690,5733 Kč - 1 014,2448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 3250.0 0.4 ocel

20288969

Cenové rozmezí
5 138,4106 Kč - 4 624,4704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 3650.0 0.4 ocel

20289041

Cenové rozmezí
5 726,7272 Kč - 5 154,0297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 4200.0 0.4 ocel

20289157

Cenové rozmezí
6 499,9928 Kč - 5 849,9439 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 4650.0 0.4 ocel

20289249

Cenové rozmezí
7 157,9751 Kč - 6 442,2272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 3400.0 0.4 ocel

20288990

Cenové rozmezí
5 360,2999 Kč - 4 824,2947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 2750.0 0.4 ocel

20288860

Cenové rozmezí
3 525,4366 Kč - 2 115,262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 2950.0 0.4 ocel

20288907

Cenové rozmezí
3 754,5156 Kč - 2 252,6102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 3500.0 0.4 ocel

20289010

Cenové rozmezí
5 506,8213 Kč - 4 956,1887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 1050.0 0.4 ocel

20288525

Cenové rozmezí
1 585,9506 Kč - 951,5208 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 1200.0 0.4 ocel

20288556

Cenové rozmezí
1 751,066 Kč - 1 050,6892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 1750.0 0.4 ocel

20288662

Cenové rozmezí
2 349,0515 Kč - 1 409,4309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 1950.0 0.4 ocel

20288709

Cenové rozmezí
2 567,7178 Kč - 1 540,5811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 900.0 0.4 ocel

20288495

Cenové rozmezí
1 237,1258 Kč - 742,2755 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 3000.0 0.4 ocel

20288914

Cenové rozmezí
3 811,7854 Kč - 2 287,0712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 4400.0 0.4 ocel

20289195

Cenové rozmezí
6 793,5312 Kč - 6 114,2277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 3150.0 0.4 ocel

20288945

Cenové rozmezí
5 016,4335 Kč - 4 514,8893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099