Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 587,1758 Kč - 2 645,293 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
2700.0
|
||
802,0124 Kč - 1 336,8478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
1150.0
|
||
1 348,4014 Kč - 2 247,4159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
2200.0
|
||
1 735,6877 Kč - 2 892,7326 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
3000.0
|
||
1 637,9635 Kč - 2 729,7787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
2800.0
|
||
923,8066 Kč - 1 539,7579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
1400.0
|
||
3 900,5435 Kč - 4 333,8035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
3700.0
|
||
2 536,0152 Kč - 4 226,692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
3600.0
|
||
452,9974 Kč - 755,0759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
700.0
|
||
478,0302 Kč - 796,717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
700.0
|
||
4 987,7854 Kč - 5 541,8768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
4850.0
|
||
1 468,7514 Kč - 2 447,919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
2450.0
|
||
5 393,1242 Kč - 5 992,2265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
5300.0
|
||
625,82 Kč - 1 043,1938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
1000.0
|
||
874,9445 Kč - 1 458,4013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
1300.0
|
||
825,3603 Kč - 1 375,6005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
1200.0
|
||
194,2449 Kč - 323,7415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
250.0
|
||
1 113,2375 Kč - 1 855,3156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
1800.0
|
||
502,1002 Kč - 836,9139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
750.0
|
||
1 391,9681 Kč - 2 319,8666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
2300.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku