Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - duté, tvrzené

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.

Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.

  • Používá se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a na zdravotnickou techniku.
  • Nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
  • Umožňují průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 832
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Koupit
355,0325 Kč - 591,8813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
450.0
1 417,4823 Kč - 2 362,4705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
2350.0
1 612,69 Kč - 2 687,6562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
2750.0
1 139,2331 Kč - 1 898,8823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
1850.0
551,4437 Kč - 918,9926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
850.0
2 386,2998 Kč - 3 977,3268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
3350.0
4 045,4449 Kč - 4 494,8318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
3850.0
1 536,3881 Kč - 2 560,5666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
2600.0
428,446 Kč - 714,1569 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
600.0
1 373,9156 Kč - 2 290,0198 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
2250.0
1 519,7798 Kč - 2 532,8861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
2550.0
2 191,3328 Kč - 3 652,1411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
3050.0
972,428 Kč - 1 620,6331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
1500.0
945,7103 Kč - 1 576,3443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
1450.0
1 020,0866 Kč - 1 700,0641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
1600.0
157,1771 Kč - 261,8816 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
100.0
1 296,8916 Kč - 2 161,486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
2100.0
576,7172 Kč - 961,1151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
900.0
5 631,6579 Kč - 6 257,4779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
5550.0
993,6096 Kč - 1 656,016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
1550.0
  • z/ze 42
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 450.0 0.4 ocel

20287221

Cenové rozmezí
591,8813 Kč - 355,0325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 2350.0 0.4 ocel

20287597

Cenové rozmezí
2 362,4705 Kč - 1 417,4823 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 2750.0 0.4 ocel

20287672

Cenové rozmezí
2 687,6562 Kč - 1 612,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 1850.0 0.4 ocel

20287498

Cenové rozmezí
1 898,8823 Kč - 1 139,2331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 850.0 0.4 ocel

20287306

Cenové rozmezí
918,9926 Kč - 551,4437 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 3350.0 0.4 ocel

20287795

Cenové rozmezí
3 977,3268 Kč - 2 386,2998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 3850.0 0.4 ocel

20287894

Cenové rozmezí
4 494,8318 Kč - 4 045,4449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 2600.0 0.4 ocel

20287641

Cenové rozmezí
2 560,5666 Kč - 1 536,3881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 600.0 0.4 ocel

20287252

Cenové rozmezí
714,1569 Kč - 428,446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 2250.0 0.4 ocel

20287573

Cenové rozmezí
2 290,0198 Kč - 1 373,9156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 2550.0 0.4 ocel

20287634

Cenové rozmezí
2 532,8861 Kč - 1 519,7798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 3050.0 0.4 ocel

20287733

Cenové rozmezí
3 652,1411 Kč - 2 191,3328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 1500.0 0.4 ocel

20287429

Cenové rozmezí
1 620,6331 Kč - 972,428 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 1450.0 0.4 ocel

20287412

Cenové rozmezí
1 576,3443 Kč - 945,7103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 1600.0 0.4 ocel

20287443

Cenové rozmezí
1 700,0641 Kč - 1 020,0866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 100.0 0.4 ocel

20287153

Cenové rozmezí
261,8816 Kč - 157,1771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 2100.0 0.4 ocel

20287542

Cenové rozmezí
2 161,486 Kč - 1 296,8916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 900.0 0.4 ocel

20287313

Cenové rozmezí
961,1151 Kč - 576,7172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 5550.0 0.4 ocel

20287054

Cenové rozmezí
6 257,4779 Kč - 5 631,6579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 1550.0 0.4 ocel

20287436

Cenové rozmezí
1 656,016 Kč - 993,6096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099