Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - duté, tvrzené

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.

Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.

  • Používá se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a na zdravotnickou techniku.
  • Nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
  • Umožňují průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 832
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Koupit
2 289,5384 Kč - 3 815,8171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
3200.0
1 185,9289 Kč - 1 976,3877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
1950.0
1 278,117 Kč - 2 130,195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
2050.0
778,6645 Kč - 1 297,6137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
1100.0
4 141,9656 Kč - 4 602,184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
3950.0
1 087,2419 Kč - 1 812,2303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
1750.0
1 663,237 Kč - 2 771,9012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
2850.0
5 583,9993 Kč - 6 204,5239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
5500.0
5 729,1414 Kč - 6 365,7929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
5650.0
4 093,5849 Kč - 4 548,5079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
3900.0
6 015,3337 Kč - 6 683,7576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
5950.0
1 495,7098 Kč - 2 492,9299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
1950.0
6 063,4737 Kč - 6 737,193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
6000.0
356,9581 Kč - 595,0104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
350.0
237,3302 Kč - 395,7108 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
200.0
4 747,5668 Kč - 5 275,1812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
4600.0
492,7129 Kč - 821,0277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
550.0
752,4282 Kč - 1 254,047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
950.0
1 368,3795 Kč - 2 280,6325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
1750.0
5 488,4414 Kč - 6 098,3752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
5400.0
  • z/ze 42
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 3200.0 0.4 ocel

20287764

Cenové rozmezí
3 815,8171 Kč - 2 289,5384 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 1950.0 0.4 ocel

20287511

Cenové rozmezí
1 976,3877 Kč - 1 185,9289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 2050.0 0.4 ocel

20287535

Cenové rozmezí
2 130,195 Kč - 1 278,117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 1100.0 0.4 ocel

20287344

Cenové rozmezí
1 297,6137 Kč - 778,6645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 3950.0 0.4 ocel

20287917

Cenové rozmezí
4 602,184 Kč - 4 141,9656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 1750.0 0.4 ocel

20287474

Cenové rozmezí
1 812,2303 Kč - 1 087,2419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 2850.0 0.4 ocel

20287696

Cenové rozmezí
2 771,9012 Kč - 1 663,237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 5500.0 0.4 ocel

20288228

Cenové rozmezí
6 204,5239 Kč - 5 583,9993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 5650.0 0.4 ocel

20288259

Cenové rozmezí
6 365,7929 Kč - 5 729,1414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 3900.0 0.4 ocel

20287900

Cenové rozmezí
4 548,5079 Kč - 4 093,5849 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 5950.0 0.4 ocel

20288310

Cenové rozmezí
6 683,7576 Kč - 6 015,3337 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 1950.0 0.4 ocel

20288709

Cenové rozmezí
2 492,9299 Kč - 1 495,7098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 6000.0 0.4 ocel

20288327

Cenové rozmezí
6 737,193 Kč - 6 063,4737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 350.0 0.4 ocel

20288389

Cenové rozmezí
595,0104 Kč - 356,9581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 200.0 0.4 ocel

20288358

Cenové rozmezí
395,7108 Kč - 237,3302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 4600.0 0.4 ocel

20288044

Cenové rozmezí
5 275,1812 Kč - 4 747,5668 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 550.0 0.4 ocel

20288426

Cenové rozmezí
821,0277 Kč - 492,7129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 950.0 0.4 ocel

20288501

Cenové rozmezí
1 254,047 Kč - 752,4282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 1750.0 0.4 ocel

20288662

Cenové rozmezí
2 280,6325 Kč - 1 368,3795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 5400.0 0.4 ocel

20288204

Cenové rozmezí
6 098,3752 Kč - 5 488,4414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099