Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 442,9965 Kč - 2 405,0744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2400.0
|
||
874,9445 Kč - 1 458,4013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1300.0
|
||
847,9861 Kč - 1 413,3904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1250.0
|
||
923,8066 Kč - 1 539,7579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1400.0
|
||
993,6096 Kč - 1 656,016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1550.0
|
||
1 373,9156 Kč - 2 290,0198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2250.0
|
||
1 278,117 Kč - 2 130,195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2050.0
|
||
1 612,69 Kč - 2 687,6562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2750.0
|
||
1 587,1758 Kč - 2 645,293 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2700.0
|
||
1 185,9289 Kč - 1 976,3877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1950.0
|
||
428,446 Kč - 714,1569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
600.0
|
||
406,0609 Kč - 676,6077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
550.0
|
||
252,2536 Kč - 420,5029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
250.0
|
||
330,9625 Kč - 551,6844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
400.0
|
||
276,805 Kč - 461,1812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
300.0
|
||
754,8352 Kč - 1 257,8982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
1050.0
|
||
2 223,5866 Kč - 3 705,8172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3100.0
|
||
4 795,7068 Kč - 5 328,6166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
4650.0
|
||
406,0609 Kč - 676,6077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
550.0
|
||
330,9625 Kč - 551,6844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
400.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku