Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - duté, tvrzené

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.

Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.

  • Používá se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a na zdravotnickou techniku.
  • Nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
  • Umožňují průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 832
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Koupit
2 418,7943 Kč - 4 031,4843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
3400.0
5 035,6847 Kč - 5 595,3122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
4900.0
993,6096 Kč - 1 656,016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
1550.0
1 561,6616 Kč - 2 602,9298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
2650.0
1 322,6465 Kč - 2 204,5713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
2150.0
1 729,1888 Kč - 2 881,9011 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
3000.0
1 391,9681 Kč - 2 319,8666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
2300.0
1 703,9153 Kč - 2 839,7786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
2950.0
1 637,9635 Kč - 2 729,7787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
2800.0
2 471,5076 Kč - 4 119,3398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
3500.0
1 442,9965 Kč - 2 405,0744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
2400.0
551,4437 Kč - 918,9926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
850.0
2 321,7922 Kč - 3 869,7339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
3250.0
2 451,2888 Kč - 4 085,4011 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
3450.0
1 519,7798 Kč - 2 532,8861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
2550.0
2 257,0439 Kč - 3 761,6596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
3150.0
4 335,2477 Kč - 4 816,8884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
4150.0
2 191,3328 Kč - 3 652,1411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
3050.0
847,9861 Kč - 1 413,3904 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
1250.0
180,7657 Kč - 301,3564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
150.0
  • z/ze 42
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 3400.0 0.4 ocel

20287801

Cenové rozmezí
4 031,4843 Kč - 2 418,7943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 4900.0 0.4 ocel

20288105

Cenové rozmezí
5 595,3122 Kč - 5 035,6847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 1550.0 0.4 ocel

20286255

Cenové rozmezí
1 656,016 Kč - 993,6096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 2650.0 0.4 ocel

20286477

Cenové rozmezí
2 602,9298 Kč - 1 561,6616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 2150.0 0.4 ocel

20286378

Cenové rozmezí
2 204,5713 Kč - 1 322,6465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 3000.0 0.4 ocel

20286545

Cenové rozmezí
2 881,9011 Kč - 1 729,1888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 2300.0 0.4 ocel

20286408

Cenové rozmezí
2 319,8666 Kč - 1 391,9681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 2950.0 0.4 ocel

20286538

Cenové rozmezí
2 839,7786 Kč - 1 703,9153 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 2800.0 0.4 ocel

20286507

Cenové rozmezí
2 729,7787 Kč - 1 637,9635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 3500.0 0.4 ocel

20286644

Cenové rozmezí
4 119,3398 Kč - 2 471,5076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 2400.0 0.4 ocel

20286422

Cenové rozmezí
2 405,0744 Kč - 1 442,9965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 850.0 0.4 ocel

20286118

Cenové rozmezí
918,9926 Kč - 551,4437 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 3250.0 0.4 ocel

20286590

Cenové rozmezí
3 869,7339 Kč - 2 321,7922 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 3450.0 0.4 ocel

20286637

Cenové rozmezí
4 085,4011 Kč - 2 451,2888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 2550.0 0.4 ocel

20286453

Cenové rozmezí
2 532,8861 Kč - 1 519,7798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 3150.0 0.4 ocel

20286576

Cenové rozmezí
3 761,6596 Kč - 2 257,0439 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 4150.0 0.4 ocel

20286774

Cenové rozmezí
4 816,8884 Kč - 4 335,2477 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 3050.0 0.4 ocel

20286552

Cenové rozmezí
3 652,1411 Kč - 2 191,3328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 1250.0 0.4 ocel

20286194

Cenové rozmezí
1 413,3904 Kč - 847,9861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 150.0 0.4 ocel

20285975

Cenové rozmezí
301,3564 Kč - 180,7657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099