Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 587,1758 Kč - 2 645,293 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2700.0
|
||
1 067,0231 Kč - 1 778,2916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1700.0
|
||
1 278,117 Kč - 2 130,195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2050.0
|
||
428,446 Kč - 714,1569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
600.0
|
||
897,3296 Kč - 1 495,4691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1350.0
|
||
1 348,4014 Kč - 2 247,4159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2200.0
|
||
576,7172 Kč - 961,1151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
900.0
|
||
355,0325 Kč - 591,8813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
450.0
|
||
525,4481 Kč - 875,9073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
800.0
|
||
825,3603 Kč - 1 375,6005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1200.0
|
||
1 612,69 Kč - 2 687,6562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2750.0
|
||
1 688,7512 Kč - 2 814,5051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2900.0
|
||
1 468,7514 Kč - 2 447,919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2450.0
|
||
4 891,9868 Kč - 5 435,4874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
4750.0
|
||
4 190,1056 Kč - 4 655,6194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
4000.0
|
||
3 948,9242 Kč - 4 387,7203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3750.0
|
||
2 289,5384 Kč - 3 815,8171 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3200.0
|
||
1 373,9156 Kč - 2 290,0198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2250.0
|
||
923,8066 Kč - 1 539,7579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1400.0
|
||
1 159,9333 Kč - 1 933,3024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1900.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku