Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - duté, tvrzené

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.

Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.

  • Používá se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a na zdravotnickou techniku.
  • Nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
  • Umožňují průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 832
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Koupit
4 811,8337 Kč - 5 346,4284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
3500.0
5 360,8704 Kč - 5 956,6029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
3950.0
5 936,1434 Kč - 6 595,6614 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
4400.0
1 147,8983 Kč - 1 913,3243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
1400.0
5 297,5663 Kč - 5 886,0778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
3900.0
5 003,9123 Kč - 5 559,9293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
3650.0
1 830,7642 Kč - 3 051,3539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
2400.0
4 875,6192 Kč - 5 417,4349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
3550.0
5 424,6559 Kč - 6 027,3687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
4000.0
5 195,9909 Kč - 5 773,1895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
3800.0
6 318,1343 Kč - 7 020,2562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
4700.0
4 619,7551 Kč - 5 132,9275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
3350.0
5 131,9647 Kč - 5 702,183 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
3750.0
4 254,6132 Kč - 4 727,348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
3050.0
4 747,5668 Kč - 5 275,1812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
3450.0
5 745,0276 Kč - 6 383,364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
4250.0
5 999,6882 Kč - 6 666,4272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
4450.0
2 153,7836 Kč - 3 589,5591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
2900.0
355,0325 Kč - 591,8813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
450.0
1 278,117 Kč - 2 130,195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
2050.0
  • z/ze 42
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 3500.0 0.4 ocel

20289010

Cenové rozmezí
5 346,4284 Kč - 4 811,8337 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 3950.0 0.4 ocel

20289102

Cenové rozmezí
5 956,6029 Kč - 5 360,8704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 4400.0 0.4 ocel

20289195

Cenové rozmezí
6 595,6614 Kč - 5 936,1434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 1400.0 0.4 ocel

20288594

Cenové rozmezí
1 913,3243 Kč - 1 147,8983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 3900.0 0.4 ocel

20289096

Cenové rozmezí
5 886,0778 Kč - 5 297,5663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 3650.0 0.4 ocel

20289041

Cenové rozmezí
5 559,9293 Kč - 5 003,9123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 2400.0 0.4 ocel

20288792

Cenové rozmezí
3 051,3539 Kč - 1 830,7642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 3550.0 0.4 ocel

20289027

Cenové rozmezí
5 417,4349 Kč - 4 875,6192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 4000.0 0.4 ocel

20289119

Cenové rozmezí
6 027,3687 Kč - 5 424,6559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 3800.0 0.4 ocel

20289072

Cenové rozmezí
5 773,1895 Kč - 5 195,9909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 4700.0 0.4 ocel

20289256

Cenové rozmezí
7 020,2562 Kč - 6 318,1343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 3350.0 0.4 ocel

20288983

Cenové rozmezí
5 132,9275 Kč - 4 619,7551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 3750.0 0.4 ocel

20289065

Cenové rozmezí
5 702,183 Kč - 5 131,9647 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 3050.0 0.4 ocel

20288921

Cenové rozmezí
4 727,348 Kč - 4 254,6132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 3450.0 0.4 ocel

20289003

Cenové rozmezí
5 275,1812 Kč - 4 747,5668 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 4250.0 0.4 ocel

20289164

Cenové rozmezí
6 383,364 Kč - 5 745,0276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 4450.0 0.4 ocel

20289201

Cenové rozmezí
6 666,4272 Kč - 5 999,6882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 2900.0 0.4 ocel

20288891

Cenové rozmezí
3 589,5591 Kč - 2 153,7836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 450.0 0.4 ocel

20287221

Cenové rozmezí
591,8813 Kč - 355,0325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 2050.0 0.4 ocel

20287535

Cenové rozmezí
2 130,195 Kč - 1 278,117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099