Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - hliníkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.

Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.

Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Mají vynikající poměr pevnosti a hmotnosti, jsou odolné vůči korozi a tepelně vodivé.
  • Odolnost vůči korozi dodává tyčím delší životnost a omezuje nutnost pravidelné údržby nebo výměny.
  • Odolávají teplotám od -130 C do +200 C.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 342
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol. h6 l1 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
800.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
700.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
200.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
300.0
1 682,1691 Kč - 1 863,9149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
300.0
3 135,3692 Kč - 3 474,1004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
1000.0
4 907,9008 Kč - 5 438,0776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
2000.0
4 684,2922 Kč - 5 190,4745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1900.0
4 237,3304 Kč - 4 695,0132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1700.0
4 138,034 Kč - 4 584,9958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
1250.0
1 938,1958 Kč - 2 147,5097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
350.0
1 796,0155 Kč - 1 990,0138 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
550.0
2 208,7723 Kč - 2 447,4412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
400.0
4 814,22 Kč - 5 334,4417 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
1000.0
4 348,8794 Kč - 4 818,5594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1750.0
3 790,3687 Kč - 4 199,8071 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1500.0
2 464,5437 Kč - 2 731,036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
450.0
2 896,1898 Kč - 3 209,1397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1100.0
1 943,8115 Kč - 2 153,8912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
600.0
583,0158 Kč - 646,0652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
200.0
  • z/ze 18
Hřídele 8.0 800.0 +0,-9 hliník

20333669


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 8.0 700.0 +0,-9 hliník

20333645


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 8.0 200.0 +0,-9 hliník

20333546


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 8.0 300.0 +0,-9 hliník

20333560


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 30.0 300.0 +0,-9 hliník

20335847

Cenové rozmezí
1 863,9149 Kč - 1 682,1691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 1000.0 +0,-9 hliník

20335595

Cenové rozmezí
3 474,1004 Kč - 3 135,3692 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 2000.0 +0,-9 hliník

20335410

Cenové rozmezí
5 438,0776 Kč - 4 907,9008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1900.0 +0,-9 hliník

20335397

Cenové rozmezí
5 190,4745 Kč - 4 684,2922 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1700.0 +0,-9 hliník

20335359

Cenové rozmezí
4 695,0132 Kč - 4 237,3304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 1250.0 +0,-9 hliník

20335649

Cenové rozmezí
4 584,9958 Kč - 4 138,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 30.0 350.0 +0,-9 hliník

20335854

Cenové rozmezí
2 147,5097 Kč - 1 938,1958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 550.0 +0,-9 hliník

20335519

Cenové rozmezí
1 990,0138 Kč - 1 796,0155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 30.0 400.0 +0,-9 hliník

20335861

Cenové rozmezí
2 447,4412 Kč - 2 208,7723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 30.0 1000.0 +0,-9 hliník

20335977

Cenové rozmezí
5 334,4417 Kč - 4 814,22 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1750.0 +0,-9 hliník

20335366

Cenové rozmezí
4 818,5594 Kč - 4 348,8794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1500.0 +0,-9 hliník

20335311

Cenové rozmezí
4 199,8071 Kč - 3 790,3687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 30.0 450.0 +0,-9 hliník

20335878

Cenové rozmezí
2 731,036 Kč - 2 464,5437 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1100.0 +0,-9 hliník

20335236

Cenové rozmezí
3 209,1397 Kč - 2 896,1898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 600.0 +0,-9 hliník

20335526

Cenové rozmezí
2 153,8912 Kč - 1 943,8115 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 200.0 +0,-9 hliník

20335069

Cenové rozmezí
646,0652 Kč - 583,0158 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000