Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - hliníkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.

Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.

Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Mají vynikající poměr pevnosti a hmotnosti, jsou odolné vůči korozi a tepelně vodivé.
  • Odolnost vůči korozi dodává tyčím delší životnost a omezuje nutnost pravidelné údržby nebo výměny.
  • Odolávají teplotám od -130 C do +200 C.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 342
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol. h6 l1 Koupit
1 955,8088 Kč - 2 167,1648 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
800.0
1 998,9479 Kč - 2 214,8986 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
250.0
526,8584 Kč - 584,0369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
250.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
1100.0
759,9116 Kč - 842,1056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
400.0
2 013,753 Kč - 2 231,2352 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
1050.0
14 208,5858 Kč - 15 743,7247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
1850.0
2 716,7414 Kč - 3 010,2914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
1700.0
2 302,9636 Kč - 2 551,5877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
1250.0
7 624,6422 Kč - 8 448,369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
1000.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
100.0
2 085,9918 Kč - 2 311,3872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
1100.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
400.0
2 916,3554 Kč - 3 231,3473 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
1850.0
1 586,7016 Kč - 1 757,9816 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
800.0
531,7084 Kč - 589,1421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
150.0
4 138,034 Kč - 4 584,9958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
1250.0
2 839,2667 Kč - 3 145,835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
900.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
1750.0
2 410,4284 Kč - 2 670,7945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1000.0
  • z/ze 18
Hřídele 20.0 800.0 +0,-9 hliník

20335182

Cenové rozmezí
2 167,1648 Kč - 1 955,8088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 250.0 +0,-9 hliník

20336219

Cenové rozmezí
2 214,8986 Kč - 1 998,9479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 12.0 250.0 +0,-9 hliník

20334314

Cenové rozmezí
584,0369 Kč - 526,8584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 50.0 1100.0 +0,-9 hliník

20336752


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 12.0 400.0 +0,-9 hliník

20334345

Cenové rozmezí
842,1056 Kč - 759,9116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 12.0 1050.0 +0,-9 hliník

20334468

Cenové rozmezí
2 231,2352 Kč - 2 013,753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 1850.0 +0,-9 hliník

20336523

Cenové rozmezí
15 743,7247 Kč - 14 208,5858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 12.0 1700.0 +0,-9 hliník

20334598

Cenové rozmezí
3 010,2914 Kč - 2 716,7414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 12.0 1250.0 +0,-9 hliník

20334505

Cenové rozmezí
2 551,5877 Kč - 2 302,9636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 1000.0 +0,-9 hliník

20336356

Cenové rozmezí
8 448,369 Kč - 7 624,6422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 50.0 100.0 +0,-9 hliník

20336561


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 12.0 1100.0 +0,-9 hliník

20334475

Cenové rozmezí
2 311,3872 Kč - 2 085,9918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 50.0 400.0 +0,-9 hliník

20336622


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 12.0 1850.0 +0,-9 hliník

20334628

Cenové rozmezí
3 231,3473 Kč - 2 916,3554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 16.0 800.0 +0,-9 hliník

20334802

Cenové rozmezí
1 757,9816 Kč - 1 586,7016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 150.0 +0,-9 hliník

20335434

Cenové rozmezí
589,1421 Kč - 531,7084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 1250.0 +0,-9 hliník

20335649

Cenové rozmezí
4 584,9958 Kč - 4 138,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 900.0 +0,-9 hliník

20335588

Cenové rozmezí
3 145,835 Kč - 2 839,2667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 50.0 1750.0 +0,-9 hliník

20336882


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1000.0 +0,-9 hliník

20335212

Cenové rozmezí
2 670,7945 Kč - 2 410,4284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000