Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.
Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.
Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 901,6624 Kč - 4 323,3533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
1550.0
|
||
| 679,7597 Kč - 753,0196 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
200.0
|
||
| 4 572,488 Kč - 5 066,4178 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
1850.0
|
||
| 1 640,8169 Kč - 1 818,2232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
500.0
|
||
| 2 091,8628 Kč - 2 318,024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
650.0
|
||
| 5 322,1891 Kč - 5 897,0366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
1650.0
|
||
| 1 682,1691 Kč - 1 863,9149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
300.0
|
||
| 2 464,5437 Kč - 2 731,036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
450.0
|
||
| 2 208,7723 Kč - 2 447,4412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
400.0
|
||
| 4 008,1062 Kč - 4 441,2839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
750.0
|
||
| 8 311,2939 Kč - 9 209,3017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
1700.0
|
||
| 2 839,0114 Kč - 3 145,5797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
1350.0
|
||
| 5 618,0365 Kč - 6 225,0468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
1750.0
|
||
| 388,507 Kč - 430,3698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
200.0
|
||
| 3 131,7956 Kč - 3 470,2715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
400.0
|
||
| 6 504,8128 Kč - 7 207,5459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
850.0
|
||
| 6 124,9846 Kč - 6 786,6208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
800.0
|
||
| 13 835,3944 Kč - 15 329,9468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
1800.0
|
||
| 3 368,4224 Kč - 3 732,1692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
1650.0
|
||
| 3 049,0911 Kč - 3 378,3776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
1950.0