Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z nerezavějící oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.

Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.

  • Jsou vhodné tam, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení a v náročných podmínkách, jako je vlhkost nebo působení agresivních chemikálií.
  • V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb.
  • Své uplatnění nachází například u strojů na zpracování potravin, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 230
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
6 996,3487 Kč - 7 773,8325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
5550.0
854,4525 Kč - 949,2799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
700.0
524,1916 Kč - 582,547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
350.0
2 149,3367 Kč - 2 388,0401 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
1950.0
6 935,2265 Kč - 7 705,6675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
5500.0
1 833,1616 Kč - 2 036,9021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
1600.0
2 948,7038 Kč - 3 276,4493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
2750.0
2 900,9128 Kč - 3 223,1246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
2700.0
2 066,3313 Kč - 2 295,9795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
1850.0
1 524,2809 Kč - 1 693,5616 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
1250.0
1 657,3411 Kč - 1 841,4621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
1400.0
2 198,1338 Kč - 2 442,3709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
2000.0
2 663,4671 Kč - 2 959,5196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
2450.0
1 527,5246 Kč - 1 697,3454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
1050.0
478,916 Kč - 531,9891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
300.0
1 474,7292 Kč - 1 638,4762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
1200.0
993,2979 Kč - 1 103,7202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
850.0
623,0435 Kč - 692,2147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
450.0
809,9314 Kč - 899,9797 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
650.0
5 855,4018 Kč - 6 506,1138 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
4600.0
  • z/ze 62
Hřídele z kalené oceli 8.0 5550.0 0.4 ocel nerezavějící

20296568

Cenové rozmezí
7 773,8325 Kč - 6 996,3487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 700.0 0.4 ocel nerezavějící

20296780

Cenové rozmezí
949,2799 Kč - 854,4525 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 350.0 0.4 ocel nerezavějící

20296711

Cenové rozmezí
582,547 Kč - 524,1916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 1950.0 0.4 ocel nerezavějící

20297039

Cenové rozmezí
2 388,0401 Kč - 2 149,3367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 5500.0 0.4 ocel nerezavějící

20296551

Cenové rozmezí
7 705,6675 Kč - 6 935,2265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 1600.0 0.4 ocel nerezavějící

20296964

Cenové rozmezí
2 036,9021 Kč - 1 833,1616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 2750.0 0.4 ocel nerezavějící

20297190

Cenové rozmezí
3 276,4493 Kč - 2 948,7038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 2700.0 0.4 ocel nerezavějící

20297183

Cenové rozmezí
3 223,1246 Kč - 2 900,9128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 1850.0 0.4 ocel nerezavějící

20297015

Cenové rozmezí
2 295,9795 Kč - 2 066,3313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 1250.0 0.4 ocel nerezavějící

20296896

Cenové rozmezí
1 693,5616 Kč - 1 524,2809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 1400.0 0.4 ocel nerezavějící

20296926

Cenové rozmezí
1 841,4621 Kč - 1 657,3411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 2000.0 0.4 ocel nerezavějící

20297046

Cenové rozmezí
2 442,3709 Kč - 2 198,1338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 2450.0 0.4 ocel nerezavějící

20297138

Cenové rozmezí
2 959,5196 Kč - 2 663,4671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 1050.0 0.4 ocel nerezavějící

20296858

Cenové rozmezí
1 697,3454 Kč - 1 527,5246 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 300.0 0.4 ocel nerezavějící

20296704

Cenové rozmezí
531,9891 Kč - 478,916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 1200.0 0.4 ocel nerezavějící

20296889

Cenové rozmezí
1 638,4762 Kč - 1 474,7292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 850.0 0.4 ocel nerezavějící

20296810

Cenové rozmezí
1 103,7202 Kč - 993,2979 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 450.0 0.4 ocel nerezavějící

20296735

Cenové rozmezí
692,2147 Kč - 623,0435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 10.0 650.0 0.4 ocel nerezavějící

20296773

Cenové rozmezí
899,9797 Kč - 809,9314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 8.0 4600.0 0.4 ocel nerezavějící

20296377

Cenové rozmezí
6 506,1138 Kč - 5 855,4018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900