Menu Vyhledávání

Hřídel z nerezavějící oceli AISI 8.0 150.0 +0,-9 ocel nerezavějící AISI 303

Hřídele z nerezavějící oceli AISI 303 o Ø 8 se používají v průmyslových oborech, které vyžadují velkou odolnost vůči korozi, pevnost a odolnost. Jsou odolné v náročných podmínkách, jako jsou vysoká vlhkost a chemikálie. Používají se ve vysokorychlostních systémech s keramickými ložisky namísto kuličkových lineárních pouzder.
Nové objednací číslo:

20308568

Staré objednací číslo:

20308568

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 223,3696 Kč
10 - 24 200,9845 Kč
25 - 49 189,9123 Kč
50 + 178,5994 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

223,37 Kč

1 x 223,3696 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 8.0
l1 150.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Pevnost v kluzu 225 Nmm2
Pevnost v tahu 500 - 750 Nmm2
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás