Tyto nízkoprofilové vozíky bez příruby jsou lineárními ložisky, jsou určeny k zajištění precizního lineárního pohybu v náročném prostředí. Poskytují preciznost, stabilitu a spolehlivost. Čtyřbodový kontakt s kolejnicí nabízí stejnou nosnost bez ohledu na to, zda je zátěž umístěna na vozíku, nebo je z něj zavěšena.
Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení, ale lze je uchytit pouze na horní část vozíku. Klece na kuličky umožňují tišší provoz a zlepšují promazání soustavy. Zároveň zabraňují vypadnutí kuliček v případě samovolného vysunutí vozíku z kolejnice.
Vozíky jsou dodávány s pomocnými bloky, které musíte při montáži přiložit ke konci kolejnice, na kterou chcete vozík nasunout. Přesuňte vozík z pomocného bloku na kolejnice opatrně tak, aby nedošlo k poškození. Mají mnohostranné využití včetně speciálního zařízení, automatizace, manipulačních systémů, zdravotnických prostředků atd.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016U
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | h2 | h1 | w1 | l2 | l1 | d1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 804,4395 Kč - 2 255,485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
7.0
|
45.0
|
60.0
|
67.8
|
94.8
|
M8
|
||
| 1 442,479 Kč - 1 803,1628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
5.8
|
40.0
|
48.0
|
57.5
|
79.2
|
M6
|
||
| 1 542,0305 Kč - 1 927,4748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
5.8
|
40.0
|
48.0
|
72.2
|
93.9
|
M6
|
||
| 2 293,774 Kč - 2 867,0901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
7.5
|
55.0
|
70.0
|
92.5
|
123.5
|
M8
|
||
| 1 313,5724 Kč - 1 642,0932 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
3.3
|
28.0
|
34.0
|
40.2
|
58.6
|
M4
|
||
| 1 790,1441 Kč - 2 237,6168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
5.8
|
40.0
|
48.0
|
86.9
|
108.6
|
M6
|
||
| 6 778,1972 Kč - 8 472,6188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55.0
|
12.7
|
80.0
|
100.0
|
171.0
|
210.0
|
M12
|
||
| 5 893,9731 Kč - 7 367,5945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55.0
|
12.7
|
80.0
|
100.0
|
154.0
|
193.0
|
M12
|
||
| 1 946,3642 Kč - 2 432,8913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
7.0
|
45.0
|
60.0
|
78.0
|
105.0
|
M8
|
||
| 2 237,3619 Kč - 2 796,6381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
7.0
|
45.0
|
60.0
|
103.5
|
130.5
|
M8
|
||
| 1 370,7508 Kč - 1 713,311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
4.5
|
30.0
|
44.0
|
61.3
|
82.1
|
M5
|
||
| 2 637,6106 Kč - 3 296,9494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
7.5
|
55.0
|
70.0
|
122.5
|
153.5
|
M8
|
||
| 3 029,9469 Kč - 3 787,5608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
8.9
|
70.0
|
86.0
|
94.0
|
129.0
|
M10
|
||
| 5 262,4585 Kč - 6 578,0726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55.0
|
12.7
|
80.0
|
100.0
|
116.0
|
155.0
|
M12
|
||
| 3 360,7643 Kč - 4 201,0834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
8.9
|
70.0
|
86.0
|
110.0
|
145.0
|
M10
|
||
| 3 867,202 Kč - 4 833,8751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
8.9
|
70.0
|
86.0
|
139.0
|
174.0
|
M10
|
||
| 1 267,8806 Kč - 1 584,9148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
4.5
|
30.0
|
44.0
|
48.5
|
69.3
|
M5
|
||
| 2 126,3227 Kč - 2 657,7762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
7.5
|
55.0
|
70.0
|
80.5
|
111.5
|
M8
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku