Menu Vyhledávání

Vozíky pro lineární vedení – s přírubou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vozíky pro lineární vedení s pouzdrem a přírubou se používají v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí. Skládají se z ocelového pouzdra uvnitř hliníkového krytu s přírubou, což poskytuje vynikající plochu k montáži.

Hliníkový kryt zajišťuje nižší hmotnost, zatímco kuličky z kalené oceli uvnitř pouzdra zajišťují lepší nosnost a usnadňují pohyb. Používají se pouze s kalenými vodicími tyčemi pro lineární ložiska.

Vozíky s otevřenými ložisky jsou určeny pouze pro použití s podpěrami vodicích tyčí. Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Ovšem je možnost přidat ocelové klece na kuličky pro použití při vyšších teplotách až do +120 C bez koncového těsnění. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.

  • Skládají se z ocelového pouzdra uvnitř hliníkového krytu s přírubou, což poskytuje vynikající plochu k montáži.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Mají proto nižší hmotnost, lepší nosnost a usnadňují pohyb.
Produktová řada: SRL1756, SRL1755

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 7
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Koupit
1 077,9671 Kč - 1 347,5221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
25.0
41.0
64.0
65.0
M8
12.0
1 448,8608 Kč - 1 811,0759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
20.0
31.0
53.0
51.0
M6
10.0
1 208,6607 Kč - 1 510,8891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0
30.0
48.0
76.0
75.0
M8
12.0
795,9037 Kč - 995,0069 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0
16.0
26.0
44.0
42.0
M5
8.0
859,2085 Kč - 1 074,1378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
20.0
31.0
53.0
51.0
M6
10.0
1 171,9031 Kč - 1 464,9421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0
16.0
26.0
44.0
42.0
M5
8.0
1 569,5995 Kč - 1 961,935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
25.0
41.0
64.0
65.0
M8
12.0
Vozíky pro lineární vedení - s přírubou 25.0 65.0 M8 hliník

20263386

Cenové rozmezí
1 347,5221 Kč - 1 077,9671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M8
  • h1
    41.0
  • h2
    36.0
Vozíky pro lineární vedení - s přírubou 20.0 51.0 M6 hliník

20263454

Cenové rozmezí
1 811,0759 Kč - 1 448,8608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    51.0
  • d2
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    32.0
Vozíky pro lineární vedení - s přírubou 30.0 75.0 M8 hliník

20263393

Cenové rozmezí
1 510,8891 Kč - 1 208,6607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M8
  • h1
    48.0
  • h2
    42.0
Vozíky pro lineární vedení - s přírubou 16.0 42.0 M5 hliník

20263362

Cenové rozmezí
995,0069 Kč - 795,9037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    26.0
Vozíky pro lineární vedení - s přírubou 20.0 51.0 M6 hliník

20263379

Cenové rozmezí
1 074,1378 Kč - 859,2085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    51.0
  • d2
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    32.0
Vozíky pro lineární vedení - s přírubou 16.0 42.0 M5 hliník

20263447

Cenové rozmezí
1 464,9421 Kč - 1 171,9031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    26.0
Vozíky pro lineární vedení - s přírubou 25.0 65.0 M8 hliník

20263461

Cenové rozmezí
1 961,935 Kč - 1 569,5995 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M8
  • h1
    41.0
  • h2
    36.0