Tyto vozíky pro lineární vedení s pouzdrem se používají v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí. Kryt poskytuje snadné řešení při montáži vozíku na pohyblivou část sestavy.
Hliníkový kryt zajišťuje nižší hmotnost, zatímco kuličky z kalené oceli uvnitř pouzdra zajišťují lepší nosnost a usnadňují pohyb. Používají se pouze s kalenými vodicími tyčemi pro lineární ložiska.
Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Ovšem je možnost přidat ocelové klece na kuličky pro použití při vyšších teplotách až do +120 C bez koncového těsnění. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.
Produktová řada: SRL1751, SRL1750
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 tol H6 | h1 | Materiál klece | d3 | l1 | Provedení vozíku | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 825,735 Kč - 2 282,2304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
14.4
|
Krátká
|
M4x8
|
||
| 1 662,913 Kč - 2 078,7652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
136.0
|
Dlouhé
|
M8x18
|
||
| 628,239 Kč - 785,3609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
58.0
|
Dlouhé
|
M4x8
|
||
| 668,883 Kč - 836,1652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
58.0
|
Dlouhé
|
M4x8
|
||
| 1 316,948 Kč - 1 646,3087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
28.3
|
Krátká
|
M6x12
|
||
| 524,896 Kč - 655,9957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
44.0
|
Normální
|
M5x12
|
||
| 4 870,774 Kč - 6 088,3435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
78.0
|
Resin
|
8.6
|
56.4
|
Krátká
|
M10x25
|
||
| 618,078 Kč - 772,4739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
30.0
|
Normální
|
M4x8
|
||
| 574,461 Kč - 718,20 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
53.0
|
Normální
|
M6x12
|
||
| 1 278,287 Kč - 1 597,7348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
44.0
|
Normální
|
M5x12
|
||
| 1 239,626 Kč - 1 549,4087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
89.0
|
Dlouhé
|
M5x12
|
||
| 1 067,883 Kč - 1 334,7913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
230.0
|
Dlouhé
|
M10x25
|
||
| 1 286,713 Kč - 1 608,3913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
40.3
|
Krátká
|
M8x18
|
||
| 385,122 Kč - 481,2783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
30.0
|
standardní
|
M4x8
|
||
| 2 829,183 Kč - 3 536,4783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
48.4
|
Krátká
|
M8x18
|
||
| 689,204 Kč - 861,4435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
39.0
|
standardní
|
M5x10
|
||
| 439,396 Kč - 549,1826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
58.0
|
Dlouhé
|
M4x8
|
||
| 1 001,465 Kč - 1 251,7696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
20.3
|
Krátká
|
M5x10
|
||
| 1 465,643 Kč - 1 832,1783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
106.0
|
Dlouhé
|
M6x12
|
||
| 620,061 Kč - 774,9522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
67.0
|
Normální
|
M8x18
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku