Menu Vyhledávání

Vozíky Quadro

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vozíky Quadro jsou uzavřené a mají samozarovnávací lineární kuličková ložiska, dvě integrovaná těsnění a mazací otvor. Zajišťují přesný a efektivní lineární pohyb i s velkým zatížením.

Obsahují čtyři kuličková pouzdra pro lineární vedení, která zlepšují stabilitu a nosnost. Rozloží zátěž rovnoměrně na vozík, čímž minimalizují vychýlení, maximalizují tuhost, snižují riziko vibrací a poskytují spolehlivé řešení i u vysokorychlostních sestav.

Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Ovšem výměnou klecí na kuličky, koncových destiček a těsnění mohou obstát v teplotách až do +120 C. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.

  • Zajišťují přesný a efektivní lineární pohyb i s velkým zatížením.
  • Obsahují čtyři kuličková pouzdra pro lineární vedení, která zlepšují stabilitu a nosnost.
  • Odolávají teplotám od 20 C do +80 C.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1759, SRL1758

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 12
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 for h7 h2 d1 tol H6 w1 h1 l1 Provedení vozíku Koupit
4 255,1988 Kč - 5 673,6833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
28.0
40.0
160.0
56.0
160.0
Uzavřené provedení ložiska
4 769,8043 Kč - 6 359,5693 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
23.0
32.0
130.0
46.0
130.0
Uzavřené provedení ložiska
10 730,6564 Kč - 14 307,3718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
40.0
62.0
230.0
80.0
230.0
Uzavřené provedení ložiska
6 610,746 Kč - 8 814,4131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
35.0
47.0
180.0
60.0
180.0
Otevřené provedení ložiska
3 240,5366 Kč - 4 320,5455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
22.0
26.0
100.0
35.0
100.0
Otevřené provedení ložiska
5 626,4605 Kč - 7 501,8617 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
32.0
47.0
18.0
64.0
180.0
Uzavřené provedení ložiska
5 099,0912 Kč - 6 798,618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
30.0
40.0
160.0
51.0
160.0
Otevřené provedení ložiska
11 613,6033 Kč - 15 484,8901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
45.0
62.0
230.0
77.0
230.0
Otevřené provedení ložiska
2 342,0181 Kč - 3 122,6062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
18.0
22.0
85.0
30.0
85.0
Otevřené provedení ložiska
3 632,6174 Kč - 4 843,3198 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
25.0
32.0
130.0
42.0
130.0
Otevřené provedení ložiska
2 393,581 Kč - 3 191,5267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
18.0
26.0
100.0
36.0
100.0
Uzavřené provedení ložiska
2 189,883 Kč - 2 919,9291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
16.0
22.0
85.0
32.0
85.0
Uzavřené provedení ložiska
Vozíky Quadro 25.0 160.0 M10 hliník

20262679

Cenové rozmezí
5 673,6833 Kč - 4 255,1988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Uzavřené provedení ložiska
  • d1 for h7
    25.0
  • d1 tol H6
    40.0
  • w1
    160.0
  • h1
    56.0
Vozíky Quadro 20.0 130.0 M8 hliník

20262655

Cenové rozmezí
6 359,5693 Kč - 4 769,8043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Uzavřené provedení ložiska
  • d1 for h7
    20.0
  • d1 tol H6
    32.0
  • w1
    130.0
  • h1
    46.0
Vozíky Quadro 40.0 230.0 M16 hliník

20262662

Cenové rozmezí
14 307,3718 Kč - 10 730,6564 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Uzavřené provedení ložiska
  • d1 for h7
    40.0
  • d1 tol H6
    62.0
  • w1
    230.0
  • h1
    80.0
Vozíky Quadro 30.0 180.0 M12 hliník

20263553

Cenové rozmezí
8 814,4131 Kč - 6 610,746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Otevřené provedení ložiska
  • d1 for h7
    30.0
  • d1 tol H6
    47.0
  • w
    13.9
  • w1
    180.0
Vozíky Quadro 16.0 100.0 M6 hliník

20263522

Cenové rozmezí
4 320,5455 Kč - 3 240,5366 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Otevřené provedení ložiska
  • d1 for h7
    16.0
  • d1 tol H6
    26.0
  • w
    9.4
  • w1
    100.0
Vozíky Quadro 30.0 18.0 M12 hliník

20263409

Cenové rozmezí
7 501,8617 Kč - 5 626,4605 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Uzavřené provedení ložiska
  • d1 for h7
    30.0
  • d1 tol H6
    47.0
  • w1
    18.0
  • h1
    64.0
Vozíky Quadro 25.0 160.0 M10 hliník

20263546

Cenové rozmezí
6 798,618 Kč - 5 099,0912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Otevřené provedení ložiska
  • d1 for h7
    25.0
  • d1 tol H6
    40.0
  • w
    12.9
  • w1
    160.0
Vozíky Quadro 40.0 230.0 M16 hliník

20263560

Cenové rozmezí
15 484,8901 Kč - 11 613,6033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Otevřené provedení ložiska
  • d1 for h7
    40.0
  • d1 tol H6
    62.0
  • w
    18.2
  • w1
    230.0
Vozíky Quadro 12.0 85.0 M6 hliník

20263485

Cenové rozmezí
3 122,6062 Kč - 2 342,0181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Otevřené provedení ložiska
  • d1 for h7
    12.0
  • d1 tol H6
    22.0
  • w
    7.0
  • w1
    85.0
Vozíky Quadro 20.0 130.0 M8 hliník

20263539

Cenové rozmezí
4 843,3198 Kč - 3 632,6174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Otevřené provedení ložiska
  • d1 for h7
    20.0
  • d1 tol H6
    32.0
  • w
    10.2
  • w1
    130.0
Vozíky Quadro 16.0 100.0 M6 hliník

20263515

Cenové rozmezí
3 191,5267 Kč - 2 393,581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Uzavřené provedení ložiska
  • d1 for h7
    16.0
  • d1 tol H6
    26.0
  • w1
    100.0
  • h1
    36.0
Vozíky Quadro 12.0 85.0 M6 hliník

20262648

Cenové rozmezí
2 919,9291 Kč - 2 189,883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Uzavřené provedení ložiska
  • d1 for h7
    12.0
  • d1 tol H6
    22.0
  • w1
    85.0
  • h1
    32.0