Menu Vyhledávání

Vozíky s přírubou – standardní

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto standardní vozíky s přírubou jsou typem lineárního ložiska, které je vhodné pro vysoké zatížení a přesné lineární vedení. Poskytují přesnost, stabilitu a spolehlivost. Jejich ocelové kolejnice jsou kalené pro lepší robustnost a odolnost vůči opotřebení pro delší životnost.

Provedení s přírubou poskytuje větší povrchovou plochu pro uchycení pohyblivého dílu, ale také lepší možnost uchycení k pohyblivé části buď shora nebo zespodu vozíku.

Vozíky jsou dodávány zvlášť od kolejnic, uchycené na pomocných blocích. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že blok přiložíte k jednomu konci kolejnice a přesunete jej na ni. Mají mnohostranné využití včetně zařízení, automatizace, manipulačních systémů, zdravotnických prostředků atd.

  • Ocelové kolejnice jsou kalené pro lepší robustnost a odolnost vůči opotřebení pro delší životnost.
  • Poskytují přesnost, stabilitu a spolehlivost.
  • Provedení s přírubou poskytuje větší povrchovou plochu pro uchycení pohyblivého dílu, ale také lepší možnost uchycení k pohyblivé části.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016F

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 19
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost velikost kolejnice h2 h1 w1 l3 l2 l1 Koupit
1 581,0861 Kč - 1 976,2297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
5.8
36.0
70.0
45.0
57.5
79.2
4 102,042 Kč - 5 127,4251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
8.9
60.0
120.0
80.0
139.0
174.0
2 127,3445 Kč - 2 659,3078 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
7.0
42.0
90.0
52.0
78.0
105.0
1 969,5928 Kč - 2 461,9911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
5.8
36.0
70.0
45.0
86.9
108.6
1 969,0819 Kč - 2 461,2253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
7.0
42.0
90.0
52.0
67.8
94.8
1 420,2711 Kč - 1 775,3393 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
4.5
30.0
63.0
40.0
48.5
70.1
3 568,8027 Kč - 4 460,939 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
8.9
60.0
120.0
80.0
110.0
145.0
3 185,1452 Kč - 3 981,559 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
8.9
60.0
120.0
80.0
94.0
129.0
2 815,2722 Kč - 3 519,0263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
7.5
48.0
100.0
62.0
122.5
153.5
1 293,1516 Kč - 1 616,5671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
3.4
24.0
47.0
30.0
47.7
66.1
2 268,7583 Kč - 2 835,9482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
7.5
48.0
100.0
62.0
80.5
111.5
1 705,1423 Kč - 2 131,4282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
5.8
36.0
70.0
45.0
72.2
93.9
5 512,3581 Kč - 6 890,5119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0
12.7
70.0
140.0
95.0
116.0
155.0
1 541,2652 Kč - 1 926,709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
4.5
30.0
63.0
40.0
61.3
82.9
2 480,8807 Kč - 3 101,1643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
7.5
48.0
100.0
62.0
92.5
123.5
2 427,0199 Kč - 3 033,7754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
7.0
42.0
90.0
52.0
103.5
130.5
6 174,2495 Kč - 7 717,8124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0
12.7
70.0
140.0
95.0
154.0
193.0
7 147,3039 Kč - 8 934,1304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0
12.7
70.0
140.0
95.0
171.0
210.0
1 191,0477 Kč - 1 488,9367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
3.4
24.0
47.0
30.0
40.2
58.6
Vozíky s přírubou 25.0 79.2 36.0 ocel

20158668

Cenové rozmezí
1 976,2297 Kč - 1 581,0861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    25.0
  • l1
    79.2
  • h1
    36.0
  • l2
    57.5
  • w1
    70.0
Vozíky s přírubou 45.0 174.0 60.0 ocel

20158736

Cenové rozmezí
5 127,4251 Kč - 4 102,042 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    174.0
  • h1
    60.0
  • l2
    139.0
  • w1
    120.0
Vozíky s přírubou 30.0 105.0 42.0 ocel

20158781

Cenové rozmezí
2 659,3078 Kč - 2 127,3445 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    30.0
  • l1
    105.0
  • h1
    42.0
  • l2
    78.0
  • w1
    90.0
Vozíky s přírubou 25.0 108.6 36.0 ocel

20158675

Cenové rozmezí
2 461,9911 Kč - 1 969,5928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    25.0
  • l1
    108.6
  • h1
    36.0
  • l2
    86.9
  • w1
    70.0
Vozíky s přírubou 30.0 94.8 42.0 ocel

20158682

Cenové rozmezí
2 461,2253 Kč - 1 969,0819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    30.0
  • l1
    94.8
  • h1
    42.0
  • l2
    67.8
  • w1
    90.0
Vozíky s přírubou 20.0 70.1 30.0 ocel

20158644

Cenové rozmezí
1 775,3393 Kč - 1 420,2711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    20.0
  • l1
    70.1
  • h1
    30.0
  • l2
    48.5
  • w1
    63.0
Vozíky s přírubou 45.0 145.0 60.0 ocel

20158804

Cenové rozmezí
4 460,939 Kč - 3 568,8027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    145.0
  • h1
    60.0
  • l2
    110.0
  • w1
    120.0
Vozíky s přírubou 45.0 129.0 60.0 ocel

20158729

Cenové rozmezí
3 981,559 Kč - 3 185,1452 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    129.0
  • h1
    60.0
  • l2
    94.0
  • w1
    120.0
Vozíky s přírubou 35.0 153.5 48.0 ocel

20158712

Cenové rozmezí
3 519,0263 Kč - 2 815,2722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    35.0
  • l1
    153.5
  • h1
    48.0
  • l2
    122.5
  • w1
    100.0
Vozíky s přírubou 15.0 66.1 24.0 ocel

20158767

Cenové rozmezí
1 616,5671 Kč - 1 293,1516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    15.0
  • l1
    66.1
  • h1
    24.0
  • l2
    47.7
  • w1
    47.0
Vozíky s přírubou 35.0 111.5 48.0 ocel

20158705

Cenové rozmezí
2 835,9482 Kč - 2 268,7583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    35.0
  • l1
    111.5
  • h1
    48.0
  • l2
    80.5
  • w1
    100.0
Vozíky s přírubou 25.0 93.9 36.0 ocel

20158774

Cenové rozmezí
2 131,4282 Kč - 1 705,1423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    25.0
  • l1
    93.9
  • h1
    36.0
  • l2
    72.2
  • w1
    70.0
Vozíky s přírubou 55.0 155.0 70.0 ocel

20158743

Cenové rozmezí
6 890,5119 Kč - 5 512,3581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    55.0
  • l1
    155.0
  • h1
    70.0
  • l2
    116.0
  • w1
    140.0
Vozíky s přírubou 20.0 82.9 30.0 ocel

20158651

Cenové rozmezí
1 926,709 Kč - 1 541,2652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    20.0
  • l1
    82.9
  • h1
    30.0
  • l2
    61.3
  • w1
    63.0
Vozíky s přírubou 35.0 123.5 48.0 ocel

20158798

Cenové rozmezí
3 101,1643 Kč - 2 480,8807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    35.0
  • l1
    123.5
  • h1
    48.0
  • l2
    92.5
  • w1
    100.0
Vozíky s přírubou 30.0 130.5 42.0 ocel

20158699

Cenové rozmezí
3 033,7754 Kč - 2 427,0199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    30.0
  • l1
    130.5
  • h1
    42.0
  • l2
    103.5
  • w1
    90.0
Vozíky s přírubou 55.0 193.0 70.0 ocel

20158811

Cenové rozmezí
7 717,8124 Kč - 6 174,2495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    55.0
  • l1
    193.0
  • h1
    70.0
  • l2
    154.0
  • w1
    140.0
Vozíky s přírubou 55.0 210.0 70.0 ocel

20158750

Cenové rozmezí
8 934,1304 Kč - 7 147,3039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    55.0
  • l1
    210.0
  • h1
    70.0
  • l2
    171.0
  • w1
    140.0
Vozíky s přírubou 15.0 58.6 24.0 ocel

20158637

Cenové rozmezí
1 488,9367 Kč - 1 191,0477 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    15.0
  • l1
    58.6
  • h1
    24.0
  • l2
    40.2
  • w1
    47.0