Menu Vyhledávání

vymezovací pouzdra

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vymezovací pouzdra fungují v souladu s jednobodovými upínacími prvky pro přesné umístění a zarovnání součástí. Představují spolehlivý a přesný způsob umístění a upevnění komponentů.

Jejich účelem je přesné vymezení polohy a upevnění předmětů na místě stejně jako bezpečné upevnění panelu či krytu. Upínací pouzdra lze na druhou stanu používat jako protikusy pro jednobodové upínací prvky. Tyto spojovací prvky však mohou být instalovány bez použití pouzder.

Jsou nejčastěji využívány v široké řadě průmyslových odvětví, včetně automobilového nebo leteckého a u zdravotnické techniky. Odolávají teplotám až do 180 C a lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.

  • Jsou široce využívány v široké řadě průmyslových oborů, včetně automobilových, leteckých a zdravotnických zařízení.
  • Odolávají teplotám až do 180 C .
  • Nabízejí spolehlivý a přesný způsob umístění a upevnění komponentů.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR33949, SR33948, SR33956, SR33920

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 13
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 Materiál Tloušťka panelu d1 Typ m1 Koupit
734,0146 Kč - 978,6862 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
ocel nerezavějící
32.0
Flush Fit
647,5431 Kč - 863,3909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
ocel nerezavějící
25.0
Flush Fit
820,4861 Kč - 1 093,9815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
ocel nerezavějící
32.0
Thin Plate
391,0171 Kč - 521,3562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
ocel
25.0
Flush Fit
382,3519 Kč - 509,8026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
ocel
25.0
Thin Plate
201,1048 Kč - 268,1398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
ocel nerezavějící
6.0
Bush
175,2897 Kč - 233,7197 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
ocel
10.0
Bush
227,1004 Kč - 302,8006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
ocel nerezavějící
16.0
Jednobodový
453,2982 Kč - 604,3977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
ocel
32.0
Flush Fit
496,8048 Kč - 662,4064 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
ocel
32.0
Thin Plate
138,2821 Kč - 184,3762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
ocel
6.0
Bush
246,0555 Kč - 328,0741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
ocel nerezavějící
10.0
Bush
669,2061 Kč - 892,2749 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
ocel nerezavějící
25.0
Thin Plate
Vymezovací pouzdro M3 x 0.5 32.0 ocel nerezavějící

20191955

Cenové rozmezí
978,6862 Kč - 734,0146 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    32.0
  • d2
    8.0
  • d3
    26.0
  • d4
    20.0
  • Hmotnost (g)
    35.0
Vymezovací pouzdro M2 x 0.4 25.0 ocel nerezavějící

20191948

Cenové rozmezí
863,3909 Kč - 647,5431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    21.0
  • d4
    14.0
  • a ±0.1
    5.0
Vymezovací pouzdro M20 x 1.5 32.0 ocel nerezavějící

20191993

Cenové rozmezí
1 093,9815 Kč - 820,4861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    32.0
  • d2
    21.0
  • d3
    8.0
  • d4
    32.0
  • a ±0.1
    13.0
Vymezovací pouzdro M2 x 0.4 25.0 ocel

20190484

Cenové rozmezí
521,3562 Kč - 391,0171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    21.0
  • d4
    14.0
  • Hmotnost (g)
    20.0
Vymezovací pouzdro M14 x 1.5 25.0 ocel

20190460

Cenové rozmezí
509,8026 Kč - 382,3519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    25.0
  • d2
    15.0
  • d3
    5.0
  • d4
    25.0
  • a ±0.1
    10.5
Vymezovací pouzdro M12 x 1.5 6.0 ocel nerezavějící

20190248

Cenové rozmezí
268,1398 Kč - 201,1048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.0
  • d2
    16.0
  • Hmotnost (g)
    9.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ
    Bush
Vymezovací pouzdro M16 x 1.5 10.0 ocel

20190231

Cenové rozmezí
233,7197 Kč - 175,2897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    10.0
  • d2
    20.0
  • Hmotnost (g)
    13.0
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    Bush
Vymezovací pouzdro M12 x 1.5 16.0 ocel nerezavějící

20190514

Cenové rozmezí
302,8006 Kč - 227,1004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    16.0
  • d2
    6.0
  • Hmotnost (g)
    12
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ
    Jednobodový
Vymezovací pouzdro M3 x 0.5 32.0 ocel

20190491

Cenové rozmezí
604,3977 Kč - 453,2982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    32.0
  • d2
    8.0
  • d3
    26.0
  • d4
    20.0
  • Hmotnost (g)
    35.0
Vymezovací pouzdro M20 x 1.5 32.0 ocel

20190477

Cenové rozmezí
662,4064 Kč - 496,8048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    32.0
  • d2
    21.0
  • d3
    8.0
  • d4
    32.0
  • a ±0.1
    13.0
Vymezovací pouzdro M12 x 1.5 6.0 ocel

20190224

Cenové rozmezí
184,3762 Kč - 138,2821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.0
  • d2
    16.0
  • Hmotnost (g)
    9.0
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    Bush
Vymezovací pouzdro M16 x 1.5 10.0 ocel nerezavějící

20190255

Cenové rozmezí
328,0741 Kč - 246,0555 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    10.0
  • d2
    20.0
  • Hmotnost (g)
    13.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ
    Bush
Vymezovací pouzdro M14 x 1.5 25.0 ocel nerezavějící

20191986

Cenové rozmezí
892,2749 Kč - 669,2061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    25.0
  • d2
    15.0
  • d3
    5.0
  • d4
    25.0
  • a ±0.1
    10.5