Teleskopické výsuvy - vodicí lišty se skládají z několika propojených kolejnic, které se rozšiřují a zasouvají ve fázích. Tento design umožňuje zcela otevřít zásuvky, což poskytuje plný přístup k obsahu. Statická nosnost je určena ve středu kolejnic, přes všechny montážní otvory.
Vyrobeno z vysoce pevných materiálů, včetně za studena válcované oceli a ocel nerezavějící které zajišťují trvanlivost, nosnost a odolnost proti opotřebení a korozi. Jsou navrženy tak, aby podporovaly hmotnosti od 20 kg pro lehké aplikace až po 200 kg pro těžší průmyslové aplikace.
Poznámka: snímky se prodávají jednotlivě jako jednotlivé jednotky.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, Ocel černěná, Ocel válcovaná za studena Produktová řada: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Slide length sl | Slide travel tr | Materiál | Load/pair max. kg | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
304.8
|
304.8
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
700.0
|
720.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
80.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
450.0
|
475.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
80.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
200.0
|
210.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
30.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
400.0
|
400.0
|
Ocel černěná
|
20.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
450.0
|
450.0
|
Ocel černěná
|
20.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
200.0
|
200.0
|
Ocel černěná
|
20.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
550.0
|
560.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
30.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
450.0
|
457.0
|
Ocel válcovaná za studena
|
30.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
300.0
|
312.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
45.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
406.4
|
406.4
|
Ocel válcovaná za studena
|
60.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
300.0
|
300.0
|
Ocel černěná
|
20.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku