Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové – mosazné

Skladem

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.

Produktová řada: SR1717

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 99
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
86,8398 Kč - 86,8398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32
21.0 mm
10152140 364,9219 Kč - 364,9219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M40
28.0 mm
37,706 Kč - 37,706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 16
14.0 mm
26,9017 Kč - 26,9017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 9
8.0 mm
518,0664 Kč - 518,0664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 36
26.0 mm
30,5708 Kč - 30,5708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
10.0 mm
10152089 20,0276 Kč - 20,0276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
13.0 mm
44,5076 Kč - 44,5076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25
17.0 mm
33,1926 Kč - 33,1926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 13.5
12.0 mm
26,7857 Kč - 26,7857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 7
6.5 mm
97,6419 Kč - 108,491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
8.0 mm
387,2678 Kč - 651,1665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 36
26.0 mm
48,1226 Kč - 56,6426 Kč 276 Skladem
PG 7
5.0 mm
53,8119 Kč - 90,3972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
6.0 mm
305,9437 Kč - 597,3188 Kč 95 Skladem
M16
10.0 mm
141,565 Kč - 201,4786 Kč 4895 Skladem
PG 21
16.0 mm
61,8719 Kč - 104,1866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8
6.0 mm
57,8977 Kč - 97,2919 Kč 5 Skladem
PG 9
6.0 mm
77,8524 Kč - 92,02 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
9.0 mm
96,7612 Kč - 137,894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 13.5
9.0 mm
  • z/ze 5
Vývodky kabelové M32 12.0 mm 21.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152126

Cenové rozmezí
86,8398 Kč - 86,8398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Certifikace
    VDE
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    12.0 - 21.0 mm
Vývodky kabelové M40 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152140

Cenové rozmezí
364,9219 Kč - 364,9219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Certifikace
    VDE
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    16.0 - 28.0 mm
Vývodky kabelové PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152218

Cenové rozmezí
37,706 Kč - 37,706 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    10.0 - 14.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Vývodky kabelové PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152386

Cenové rozmezí
26,9017 Kč - 26,9017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152287

Cenové rozmezí
518,0664 Kč - 518,0664 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    20.0 - 26.0 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
Vývodky kabelové M16 3.0 mm 10.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152065

Cenové rozmezí
30,5708 Kč - 30,5708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Certifikace
    VDE
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 10.0 mm
Vývodky kabelové M20 5.0 mm 13.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152089

Cenové rozmezí
20,0276 Kč - 20,0276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Certifikace
    VDE
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 13.0 mm
Vývodky kabelové M25 8.0 mm 17.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152102

Cenové rozmezí
44,5076 Kč - 44,5076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Certifikace
    VDE
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    8.0 - 17.0 mm
Vývodky kabelové PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10426173

Cenové rozmezí
33,1926 Kč - 33,1926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
Vývodky kabelové PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6;CR;NBR černá

10152348

Cenové rozmezí
26,7857 Kč - 26,7857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Typ vývodky
    High Performing
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 6.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové - EMC M16 4.0 mm 8.0 mm mosaz přírodní

10646830

Cenové rozmezí
108,491 Kč - 97,6419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz poniklovaná
  • Typ vývodky
    EMC
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Celková délka
    34.6 mm
Vývodky kabelové PG 36 20.0 mm 26.0 mm mosaz přírodní

10267509

Cenové rozmezí
651,1665 Kč - 387,2678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    20.0 - 26.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové PG 7 2.0 mm 5.0 mm mosaz přírodní

10267387

Cenové rozmezí
56,6426 Kč - 48,1226 Kč

Skladové zásoby
276 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 5.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
Vývodky kabelové M16 2.0 mm 6.0 mm mosaz přírodní

10267561

Cenové rozmezí
90,3972 Kč - 53,8119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 6.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Vývodky kabelové ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm mosaz přírodní

10278260

Cenové rozmezí
597,3188 Kč - 305,9437 Kč

Skladové zásoby
95 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    ATEX
  • Ochrana proti explozi ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Délka závitu
    5.0 mm
Vývodky kabelové PG 21 9.0 mm 16.0 mm mosaz přírodní

10267479

Cenové rozmezí
201,4786 Kč - 141,565 Kč

Skladové zásoby
4895 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    9.0 - 16.0 mm
  • Délka závitu
    7.0 mm
Vývodky kabelové 3/8 2.0 mm 6.0 mm mosaz přírodní

10267707

Cenové rozmezí
104,1866 Kč - 61,8719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 6.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
Vývodky kabelové PG 9 2.0 mm 6.0 mm mosaz přírodní

10267400

Cenové rozmezí
97,2919 Kč - 57,8977 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 6.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Vývodky kabelové M20 5.0 mm 9.0 mm mosaz přírodní

10267585

Cenové rozmezí
92,02 Kč - 77,8524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 9.0 mm
  • Délka závitu
    6.5 mm
Vývodky kabelové PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm mosaz přírodní

10267431

Cenové rozmezí
137,894 Kč - 96,7612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 9.0 mm
  • Délka závitu
    6.5 mm