Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.
Produktová řada: SR1717
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 137,4417 Kč - 195,6103 Kč | 4895 Skladem |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1 303,2427 Kč - 1 303,2427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 34,9019 Kč - 58,683 Kč | 1 Skladem |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 84,7502 Kč - 120,4899 Kč | 5 Skladem |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 209,4118 Kč - 351,8009 Kč | 273 Skladem |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 75,5848 Kč - 89,3398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 770,6868 Kč - 1 504,5775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 105,3828 Kč - 149,4968 Kč | 558 Skladem |
1/2" NPT
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 43,3238 Kč - 54,1654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 32,0881 Kč - 74,5669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 91,9841 Kč - 233,6018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 32,0881 Kč - 74,5669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 43,3238 Kč - 54,1654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 32,0881 Kč - 74,5669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 91,9841 Kč - 114,9625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10207291 | 30,2437 Kč - 70,3125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 54,1654 Kč - 110,6127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 297,0326 Kč - 579,9212 Kč | 95 Skladem |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 60,0698 Kč - 101,152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 46,721 Kč - 54,9928 Kč | 276 Skladem |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku