Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové - plastové (polyamid)

Skladem

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.

Produktová řada: SR1704

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 237
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Minimální průměr kabelu Délka závitu Materiál Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
219,5796 Kč - 219,5796 Kč 23 Skladem
M40
šedá
16.0 mm
10.0 mm
polyamid
28.0 mm
311,7274 Kč - 311,7274 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG36
šedá
20.0 mm
13.0 mm
polyamid
26.0 mm
8,3161 Kč - 8,3161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 9
černá
4.0 mm
8.0 mm
polyamid 6
8.0 mm
6,6643 Kč - 7,8134 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 7
šedá
3.0 mm
8.0 mm
polyamid 6
6.5 mm
19,8495 Kč - 22,88 Kč 150 Skladem
PG 21
černá
13.0 mm
10.0 mm
polyamid 6
18.0 mm
76,0657 Kč - 88,1162 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 42
šedá
32.0 mm
14.0 mm
polyamid 6
38.0 mm
15,9284 Kč - 15,9284 Kč 100 Skladem
PG 16
šedá
10.0 mm
10.0 mm
polyamid 6
14.0 mm
12,5818 Kč - 14,7075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 13.5
černá
6.0 mm
15.0 mm
polyamid 6
12.0 mm
8,4884 Kč - 9,781 Kč 30 Skladem
PG 9
šedá
2.0 mm
15.0 mm
polyamid 6
6.0 mm
37,6594 Kč - 43,5051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 29
šedá
13.0 mm
18.0 mm
polyamid 6
20.0 mm
18,4993 Kč - 22,0613 Kč 435 Skladem
M20
modrá
6.0 mm
9.0 mm
polyamid 6
12.0 mm
68,6832 Kč - 79,082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 36
černá
22.0 mm
18.0 mm
polyamid 6
32.0 mm
26,7857 Kč - 26,7857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25
šedá
8.0 mm
8.0 mm
polyamid
17.0 mm
46,5525 Kč - 46,5525 Kč 17 Skladem
PG21
šedá
13.0 mm
11.0 mm
polyamid
18.0 mm
6,6643 Kč - 7,8134 Kč 9 Skladem
PG 7
černá
3.0 mm
8.0 mm
polyamid 6
6.5 mm
29,9617 Kč - 29,9617 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG11
šedá
3.0 mm
8.0 mm
polyamid
7.0 mm
241,8261 Kč - 241,8261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG36
šedá
22.0 mm
13.0 mm
polyamid
32.0 mm
68,6832 Kč - 79,082 Kč 107 Skladem
PG 36
šedá
22.0 mm
18.0 mm
polyamid 6
32.0 mm
18,4993 Kč - 22,0613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
červená
6.0 mm
9.0 mm
polyamid 6
12.0 mm
8,3161 Kč - 8,3161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 9
šedá
4.0 mm
8.0 mm
polyamid 6
8.0 mm
  • z/ze 12
Vývodky kabelové M40 16.0 mm 28.0 mm polyamid šedá

10152133

Cenové rozmezí
219,5796 Kč - 219,5796 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    16.0 - 28.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Vývodky kabelové PG36 20.0 mm 26.0 mm polyamid šedá

10152270

Cenové rozmezí
311,7274 Kč - 311,7274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    20.0 - 26.0 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Celková délka
    61.0 mm
Vývodky kabelové PG 9 4.0 mm 8.0 mm polyamid 6 černá

10263358

Cenové rozmezí
8,3161 Kč - 8,3161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 7 3.0 mm 6.5 mm polyamid 6 šedá

10263501

Cenové rozmezí
7,8134 Kč - 6,6643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 6.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 21 13.0 mm 18.0 mm polyamid 6 černá

10263433

Cenové rozmezí
22,88 Kč - 19,8495 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 18.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 42 32.0 mm 38.0 mm polyamid 6 šedá

10263662

Cenové rozmezí
88,1162 Kč - 76,0657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    32.0 - 38.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 16 10.0 mm 14.0 mm polyamid 6 šedá

10263587

Cenové rozmezí
15,9284 Kč - 15,9284 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    10.0 - 14.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm polyamid 6 černá

10263730

Cenové rozmezí
14,7075 Kč - 12,5818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 9 2.0 mm 6.0 mm polyamid 6 šedá

10263853

Cenové rozmezí
9,781 Kč - 8,4884 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 6.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 29 13.0 mm 20.0 mm polyamid 6 šedá

10263921

Cenové rozmezí
43,5051 Kč - 37,6594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 20.0 mm
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M20 6.0 mm 12.0 mm polyamid 6 modrá

10264003

Cenové rozmezí
22,0613 Kč - 18,4993 Kč

Skladové zásoby
435 Skladem
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 36 22.0 mm 32.0 mm polyamid 6 černá

10263792

Cenové rozmezí
79,082 Kč - 68,6832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    22.0 - 32.0 mm
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M25 8.0 mm 17.0 mm polyamid šedá

10152096

Cenové rozmezí
26,7857 Kč - 26,7857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    8.0 - 17.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové PG21 13.0 mm 18.0 mm polyamid šedá

10152232

Cenové rozmezí
46,5525 Kč - 46,5525 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 18.0 mm
  • Délka závitu
    11.0 mm
  • Celková délka
    47.5 mm
Vývodky kabelové PG 7 3.0 mm 6.5 mm polyamid 6 černá

10263334

Cenové rozmezí
7,8134 Kč - 6,6643 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 6.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG11 šedá

10152157

Cenové rozmezí
29,9617 Kč - 29,9617 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 7.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celková délka
    37.0 mm
Vývodky kabelové PG36 22.0 mm 32.0 mm polyamid šedá

10152294

Cenové rozmezí
241,8261 Kč - 241,8261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    22.0 - 32.0 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Celková délka
    61.0 mm
Vývodky kabelové PG 36 22.0 mm 32.0 mm polyamid 6 šedá

10263938

Cenové rozmezí
79,082 Kč - 68,6832 Kč

Skladové zásoby
107 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    22.0 - 32.0 mm
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové M20 6.0 mm 12.0 mm polyamid 6 červená

10264010

Cenové rozmezí
22,0613 Kč - 18,4993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové PG 9 4.0 mm 8.0 mm polyamid 6 šedá

10263525

Cenové rozmezí
8,3161 Kč - 8,3161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790