Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové – se spirálou

Skladem

Vyrobeno z polyamidu 6; Barvy: světle šedá, černá; Závity metrické a PG; Třída ochrany IP-68

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 22
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
24,2014 Kč - 24,2014 Kč 650 Skladem
M12
6.5 mm
75,8646 Kč - 75,8646 Kč 100 Skladem
M25
18.0 mm
83,9222 Kč - 83,9222 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 21
18.0 mm
75,8646 Kč - 75,8646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25
18.0 mm
36,1369 Kč - 36,1369 Kč 200 Skladem
PG 11
10.0 mm
51,0025 Kč - 51,0025 Kč 161 Skladem
PG 16
14.0 mm
29,688 Kč - 29,688 Kč 218 Skladem
PG 9
8.0 mm
41,9539 Kč - 41,9539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 13.5
12.0 mm
29,688 Kč - 29,688 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
8.0 mm
24,2014 Kč - 24,2014 Kč 400 Skladem
M12
6.5 mm
43,6056 Kč - 51,0025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2 in
12.0 mm
31,0956 Kč - 36,1369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8 in
8.0 mm
24,2014 Kč - 24,2014 Kč 200 Skladem
PG 7
6.5 mm
36,1369 Kč - 36,1369 Kč 13 Skladem
PG 11
10.0 mm
41,9539 Kč - 41,9539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 13.5
12.0 mm
29,688 Kč - 29,688 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 9
8.0 mm
37,9179 Kč - 37,9179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
12.0 mm
24,2014 Kč - 24,2014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 7
6.5 mm
37,9179 Kč - 37,9179 Kč 375 Skladem
M20
12.0 mm
51,0025 Kč - 51,0025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 16
14.0 mm
  • z/ze 2
Vývodky kabelové - se spirálou M12 3.0 mm 6.5 mm polyamid 6 šedá

10264928

Cenové rozmezí
24,2014 Kč - 24,2014 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 6.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou M25 13.0 mm 18.0 mm polyamid 6 černá

10264911

Cenové rozmezí
75,8646 Kč - 75,8646 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 18.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou PG 21 13.0 mm 18.0 mm polyamid 6 šedá

10264874

Cenové rozmezí
83,9222 Kč - 83,9222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 18.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou M25 13.0 mm 18.0 mm polyamid 6 šedá

10264959

Cenové rozmezí
75,8646 Kč - 75,8646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.0 - 18.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou PG 11 5.0 mm 10.0 mm polyamid 6 černá

10264782

Cenové rozmezí
36,1369 Kč - 36,1369 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 10.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou PG 16 10.0 mm 14.0 mm polyamid 6 šedá

10264867

Cenové rozmezí
51,0025 Kč - 51,0025 Kč

Skladové zásoby
161 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    10.0 - 14.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou PG 9 4.0 mm 8.0 mm polyamid 6 černá

10264775

Cenové rozmezí
29,688 Kč - 29,688 Kč

Skladové zásoby
218 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm polyamid 6 šedá

10264850

Cenové rozmezí
41,9539 Kč - 41,9539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou M16 4.0 mm 8.0 mm polyamid 6 šedá

10264935

Cenové rozmezí
29,688 Kč - 29,688 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou M12 3.0 mm 6.5 mm polyamid 6 černá

10264881

Cenové rozmezí
24,2014 Kč - 24,2014 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 6.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou 1/2 in 6.0 mm 12.0 mm polyamid 6 černá

10264973

Cenové rozmezí
51,0025 Kč - 43,6056 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou 3/8 in 4.0 mm 8.0 mm polyamid 6 černá

10264966

Cenové rozmezí
36,1369 Kč - 31,0956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3917390099
Vývodky kabelové - se spirálou PG 7 3.0 mm 6.5 mm polyamid 6 černá

10264768

Cenové rozmezí
24,2014 Kč - 24,2014 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 6.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou PG 11 5.0 mm 10.0 mm polyamid 6 šedá

10264843

Cenové rozmezí
36,1369 Kč - 36,1369 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 10.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm polyamid 6 černá

10264799

Cenové rozmezí
41,9539 Kč - 41,9539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou PG 9 4.0 mm 8.0 mm polyamid 6 šedá

10264836

Cenové rozmezí
29,688 Kč - 29,688 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou M20 6.0 mm 12.0 mm polyamid 6 šedá

10264942

Cenové rozmezí
37,9179 Kč - 37,9179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou PG 7 3.0 mm 6.5 mm polyamid 6 šedá

10264829

Cenové rozmezí
24,2014 Kč - 24,2014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 6.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou M20 6.0 mm 12.0 mm polyamid 6 černá

10264904

Cenové rozmezí
37,9179 Kč - 37,9179 Kč

Skladové zásoby
375 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou PG 16 10.0 mm 14.0 mm polyamid 6 černá

10264805

Cenové rozmezí
51,0025 Kč - 51,0025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    10.0 - 14.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790