Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové – se spirálou

Skladem

Vyrobeno z polyamidu 6; Barvy: světle šedá, černá; Závity metrické a PG; Třída ochrany IP-68

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 22
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
40,7319 Kč - 40,7319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 13.5
12.0 mm
28,8233 Kč - 28,8233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
8.0 mm
  • z/ze 2
Vývodky kabelové - se spirálou PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm polyamid šedá

10264850

Cenové rozmezí
40,7319 Kč - 40,7319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Vývodky kabelové - se spirálou M16 4.0 mm 8.0 mm polyamid šedá

10264935

Cenové rozmezí
28,8233 Kč - 28,8233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790