Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové – bez možnosti regulace

Skladem

Plynové vzpěry s pevně nastavenou výsuvnou silou jsou vhodné pro přístupové panely a revizní dvířka, kryty a poklopy. Usnadňují otevírání a zavírání, slouží k zajištění polohy.

Produktová řada: SR6482

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 97
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr profilu Maximální síla Délka profilu Koupit
2 014,2083 Kč - 2 014,2083 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
1250.0 N
155.0 mm
2 182,5371 Kč - 4 125,6657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
500.0 N
555.0 mm
2 014,2083 Kč - 2 014,2083 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
1000.0 N
155.0 mm
2 182,5371 Kč - 4 125,6657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
2000.0 N
555.0 mm
2 014,2083 Kč - 2 014,2083 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
750.0 N
155.0 mm
2 182,5371 Kč - 4 125,6657 Kč 8 Skladem
28.0 mm
1000.0 N
555.0 mm
1 887,6033 Kč - 3 568,5855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
1200.0 N
345.0 mm
2 182,5371 Kč - 4 125,6657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
1500.0 N
255.0 mm
1 710,6295 Kč - 1 710,6295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
1000.0 N
195.0 mm
1 828,6166 Kč - 3 456,277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
500.0 N
295.0 mm
1 769,6298 Kč - 3 345,4559 Kč 3 Skladem
23.0 mm
1100.0 N
245.0 mm
1 887,6033 Kč - 3 568,5855 Kč 13 Skladem
23.0 mm
750.0 N
345.0 mm
2 129,3045 Kč - 2 129,3045 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
1250.0 N
555.0 mm
2 064,5636 Kč - 3 902,5361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
1750.0 N
155.0 mm
1 887,6033 Kč - 3 568,5855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
1000.0 N
345.0 mm
2 182,5371 Kč - 4 125,6657 Kč 1 Skladem
28.0 mm
750.0 N
255.0 mm
1 887,6033 Kč - 3 568,5855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
850.0 N
345.0 mm
  • z/ze 5
Vzpěry plynové 100.0 mm 14.0 mm 1250.0 N ocel

10634967

Cenové rozmezí
2 014,2083 Kč - 2 014,2083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    155.0 mm
  • Maximální síla
    1250.0 N
Vzpěry plynové 250.0 mm 14.0 mm 500.0 N ocel

10305706

Cenové rozmezí
4 125,6657 Kč - 2 182,5371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Délka profilu
    555.0 mm
  • Maximální síla
    500.0 N
Vzpěry plynové 100.0 mm 14.0 mm 1000.0 N ocel

10633113

Cenové rozmezí
2 014,2083 Kč - 2 014,2083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    155.0 mm
  • Maximální síla
    1000.0 N
Vzpěry plynové 200.0 mm 14.0 mm 2000.0 N ocel

10305690

Cenové rozmezí
4 125,6657 Kč - 2 182,5371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Délka profilu
    555.0 mm
  • Maximální síla
    2000.0 N
Vzpěry plynové 100.0 mm 14.0 mm 750.0 N ocel

10630310

Cenové rozmezí
2 014,2083 Kč - 2 014,2083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    155.0 mm
  • Maximální síla
    750.0 N
Vzpěry plynové 250.0 mm 14.0 mm 1000.0 N ocel

10305720

Cenové rozmezí
4 125,6657 Kč - 2 182,5371 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Délka profilu
    555.0 mm
  • Maximální síla
    1000.0 N
Vzpěry plynové 300.0 mm 10.0 mm 1200.0 N ocel

10305621

Cenové rozmezí
3 568,5855 Kč - 1 887,6033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Průměr profilu
    23.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Délka profilu
    345.0 mm
  • Maximální síla
    1200.0 N
Vzpěry plynové 200.0 mm 14.0 mm 1500.0 N ocel

10305683

Cenové rozmezí
4 125,6657 Kč - 2 182,5371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Délka profilu
    255.0 mm
  • Maximální síla
    1500.0 N
Vzpěry plynové 150.0 mm 10.0 mm 1000.0 N ocel

10305447

Cenové rozmezí
1 710,6295 Kč - 1 710,6295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Průměr profilu
    23.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Délka profilu
    195.0 mm
  • Maximální síla
    1000.0 N
Vzpěry plynové 250.0 mm 10.0 mm 500.0 N ocel

10305522

Cenové rozmezí
3 456,277 Kč - 1 828,6166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Průměr profilu
    23.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Délka profilu
    295.0 mm
  • Maximální síla
    500.0 N
Vzpěry plynové 200.0 mm 10.0 mm 1100.0 N ocel

10305508

Cenové rozmezí
3 345,4559 Kč - 1 769,6298 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Průměr profilu
    23.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Délka profilu
    245.0 mm
  • Maximální síla
    1100.0 N
Vzpěry plynové 300.0 mm 10.0 mm 750.0 N ocel

10305591

Cenové rozmezí
3 568,5855 Kč - 1 887,6033 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Průměr profilu
    23.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Délka profilu
    345.0 mm
  • Maximální síla
    750.0 N
Vzpěry plynové 250.0 mm 14.0 mm 1250.0 N ocel

10633137

Cenové rozmezí
2 129,3045 Kč - 2 129,3045 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Délka profilu
    555.0 mm
  • Maximální síla
    1250.0 N
Vzpěry plynové 100.0 mm 14.0 mm 1750.0 N ocel

10305645

Cenové rozmezí
3 902,5361 Kč - 2 064,5636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Délka profilu
    155.0 mm
  • Maximální síla
    1750.0 N
Vzpěry plynové 300.0 mm 10.0 mm 1000.0 N ocel

10305614

Cenové rozmezí
3 568,5855 Kč - 1 887,6033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Průměr profilu
    23.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Délka profilu
    345.0 mm
  • Maximální síla
    1000.0 N
Vzpěry plynové 200.0 mm 14.0 mm 750.0 N ocel

10305652

Cenové rozmezí
4 125,6657 Kč - 2 182,5371 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Délka profilu
    255.0 mm
  • Maximální síla
    750.0 N
Vzpěry plynové 300.0 mm 10.0 mm 850.0 N ocel

10305607

Cenové rozmezí
3 568,5855 Kč - 1 887,6033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Průměr profilu
    23.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Délka profilu
    345.0 mm
  • Maximální síla
    850.0 N