Nastavitelné plynové vzpěry jsou ideální pro lékařské a laboratorní vybavení, automobilový průmysl, nábytek a další průmyslové vybavení, kde zajišťují otevírání, zavírání, naklápění a tlumení. Tyto pružiny mohou být seřízeny přesně podle potřeby bez nutnosti extra výpočtů, stačí jen upuštění plynu na požadovanou hodnotu.
Produktová řada: SR5487
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vysunutá délka | Průměr pístu/táhla | Materiál | Délka zdvihu | Maximální síla | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 152,8744 Kč - 4 391,4983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.646 in
880.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
||
| 3 399,7626 Kč - 4 802,5833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.52 in
1080.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
||
| 5 149,1469 Kč - 6 139,3767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
| 3 199,7699 Kč - 3 770,9662 Kč | 1 Skladem |
11.417 in
290.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
| 10202951 | 3 096,0922 Kč - 4 312,4188 Kč | 11 Skladem |
26.772 in
680.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
|
| 1 921,0277 Kč - 2 996,8072 Kč | 21 Skladem |
17.717 in
450.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| 1 247,259 Kč - 1 247,259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.323 in
440.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
| 3 641,1007 Kč - 4 235,0963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.843 in
250.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
| 2 299,9706 Kč - 3 203,521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.394 in
645.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
| 9 648,7293 Kč - 9 648,7293 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.646 in
245.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
| 3 297,1028 Kč - 3 887,0127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.567 in
370.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
| 10202722 | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.693 in
170.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
| 3 699,2215 Kč - 4 293,1195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.78 in
350.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
| 10282830 | 2 963,8562 Kč - 3 480,9058 Kč | 14 Skladem |
4.528 in
115.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|
| 3 150,7967 Kč - 3 712,9709 Kč | 2 Skladem |
9.843 in
250.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
| 9 Skladem |
9.843 in
250.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| 3 248,4922 Kč - 3 828,9894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.78 in
350.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.142 in
664.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| 2 129,6381 Kč - 2 966,2826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.457 in
545.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku