Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové – s možností regulace

Skladem

Nastavitelné plynové vzpěry jsou ideální pro lékařské a laboratorní vybavení, automobilový průmysl, nábytek a další průmyslové vybavení, kde zajišťují otevírání, zavírání, naklápění a tlumení. Tyto pružiny mohou být seřízeny přesně podle potřeby bez nutnosti extra výpočtů, stačí jen upuštění plynu na požadovanou hodnotu.

Produktová řada: SR5487

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 53
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vysunutá délka Průměr pístu/táhla Materiál Délka zdvihu Maximální síla Koupit
3 152,8744 Kč - 4 391,4983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
880.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
3 399,7626 Kč - 4 802,5833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
2500.0 N
5 149,1469 Kč - 6 139,3767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
3 199,7699 Kč - 3 770,9662 Kč 1 Skladem
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
650.0 N
10202951 3 096,0922 Kč - 4 312,4188 Kč 11 Skladem
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
1 921,0277 Kč - 2 996,8072 Kč 21 Skladem
450.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
1 247,259 Kč - 1 247,259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
3 641,1007 Kč - 4 235,0963 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
250.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
2 299,9706 Kč - 3 203,521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
9 648,7293 Kč - 9 648,7293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
3 297,1028 Kč - 3 887,0127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
650.0 N
10202722 Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
170.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
3 699,2215 Kč - 4 293,1195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
1200.0 N
10282830 2 963,8562 Kč - 3 480,9058 Kč 14 Skladem
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
400.0 N
3 150,7967 Kč - 3 712,9709 Kč 2 Skladem
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
9 Skladem
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
3 248,4922 Kč - 3 828,9894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
664.0 mm
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
2 129,6381 Kč - 2 966,2826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
  • z/ze 3
Vzpěry plynové - nastavitelné 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

10202968

Cenové rozmezí
4 391,4983 Kč - 3 152,8744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    880.0 mm
  • Délka zdvihu
    400.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
Vzpěry plynové - nastavitelné 500.0 mm 1080.0 mm 2500.0 N

10202975

Cenové rozmezí
4 802,5833 Kč - 3 399,7626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    1080.0 mm
  • Délka zdvihu
    500.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
Vzpěry plynové - nastavitelné 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10203149

Cenové rozmezí
6 139,3767 Kč - 5 149,1469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    364.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - nastavitelné 120.0 mm 290.0 mm 650.0 N

10282861

Cenové rozmezí
3 770,9662 Kč - 3 199,7699 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    290.0 mm
  • Délka zdvihu
    120.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10202951

Cenové rozmezí
4 312,4188 Kč - 3 096,0922 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    680.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
Vzpěry plynové - polohovatelné 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

10202753

Cenové rozmezí
2 996,8072 Kč - 1 921,0277 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    450.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10203132


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    464.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10202852

Cenové rozmezí
1 247,259 Kč - 1 247,259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    440.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 250.0 mm 1200.0 N

10282908

Cenové rozmezí
4 235,0963 Kč - 3 641,1007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    250.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10202937

Cenové rozmezí
3 203,521 Kč - 2 299,9706 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    645.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10203170

Cenové rozmezí
9 648,7293 Kč - 9 648,7293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    245.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 160.0 mm 370.0 mm 650.0 N

10282885

Cenové rozmezí
3 887,0127 Kč - 3 297,1028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    370.0 mm
  • Délka zdvihu
    160.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - polohovatelné 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

10202722


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    170.0 mm
  • Délka zdvihu
    60.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 150.0 mm 350.0 mm 1200.0 N

10282915

Cenové rozmezí
4 293,1195 Kč - 3 699,2215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    350.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 40.0 mm 115.0 mm 400.0 N

10282830

Cenové rozmezí
3 480,9058 Kč - 2 963,8562 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    115.0 mm
  • Délka zdvihu
    40.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 250.0 mm 650.0 N

10282854

Cenové rozmezí
3 712,9709 Kč - 3 150,7967 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    250.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - polohovatelné 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    250.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 150.0 mm 350.0 mm 650.0 N

10282878

Cenové rozmezí
3 828,9894 Kč - 3 248,4922 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    350.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203163


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    664.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - nastavitelné 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10202906

Cenové rozmezí
2 966,2826 Kč - 2 129,6381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    545.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25