Nastavitelné plynové vzpěry jsou ideální pro lékařské a laboratorní vybavení, automobilový průmysl, nábytek a další průmyslové vybavení, kde zajišťují otevírání, zavírání, naklápění a tlumení. Tyto pružiny mohou být seřízeny přesně podle potřeby bez nutnosti extra výpočtů, stačí jen upuštění plynu na požadovanou hodnotu.
Produktová řada: SR5487
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vysunutá délka | Průměr pístu/táhla | Materiál | Délka zdvihu | Maximální síla | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| 3 345,1836 Kč - 3 945,0219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.142 in
410.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.087 in
180.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.78 in
350.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| 1 728,2584 Kč - 2 407,218 Kč | 14 Skladem |
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.047 in
560.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.984 in
660.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
| 10 094,0622 Kč - 11 603,0009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.858 in
860.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| 3 757,189 Kč - 4 351,1148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.717 in
450.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| 1 782,4051 Kč - 2 482,6162 Kč | 15 Skladem |
13.386 in
340.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
| 1 831,2528 Kč - 2 550,6795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.449 in
240.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.52 in
445.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| 2 194,3268 Kč - 3 056,3922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.52 in
445.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
| 3 929,0973 Kč - 4 536,7725 Kč | 5 Skladem |
25.591 in
650.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| 1 825,9677 Kč - 2 543,3307 Kč | 9 Skladem |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku